Series CHM-DIN8 Helical Soft Pinions module 3

Manufacturer Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.
Description Helical Soft Pinions CHM0300201-DIN8
Part Number CHM0300201-DIN8
Material S50C
Mass 1
No. of Teeth 20
Quality DIN 8
μοντέλα CAD

Επιλογή προϊόντων

CADPart NumberDescriptionMaterialMassNo. of Teethd1H6d2d3Dw1w2khQualityFta kN
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300201-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300201-DIN8S50C120223663,6669,72856624,8DIN 810,13
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300202-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300202-DIN8S50C1,120254463,6669,72860828,3DIN 810,13
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300203-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300203-DIN8S50C0,520304563,6669,72830833,3DIN 810,13
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300204-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300204-DIN8S50C1,120305063,6669,72860833,3DIN 810,13
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300205-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300205-DIN8S50C1,220325563,6669,728651035,3DIN 810,13
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300206-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300206-DIN8S50C0,620354863,6669,728301038,3DIN 810,13
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300221-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300221-DIN8S50C0,622253670,03762830828,3DIN 810,44
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300222-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300222-DIN8S50C0,622304570,03762830833,3DIN 810,44
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300223-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300223-DIN8S50C1,422325570,037628651035,3DIN 810,44
Δεν υπάρχει διαθέσιμο CADCHM0300224-DIN8Helical Soft Pinions CHM0300224-DIN8S50C0,622354870,037628301038,3DIN 810,44

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.

Yuan Yi Chang (YYC)Machinery Co., Ltd.

YYC is the worldwide brand of Spur Rack, Pinion, Planetary Reducers and backlash free gearboxes. With ISO 9001 certified and patents. Exporting over 40 countries. It’s your best partner for Industry 4.0.

Google Map