Dimensional drawing
1/1
Thread inserts AMECOIL® - Metric pitch - Standard stainless steel
Manufacturer | AMECA |
---|---|
Description | Thread inserts AMECOIL® - Metric pitch - Standard stainless steel, range classic, M 22, nominal length 1 d |
Part number | 0122250022 |
Modele CAD
Upewnij się, że program został zainstalowany.
Ta witryna jest chroniona przez technologię reCAPTCHA. Obowiązują następujące zbiory zasad Google: Polityka prywatności oraz Warunki korzystania z usług.
The link to this page has been copied in your clipboard.
Wybór produktu
Index | Selector | Article number | Nominal diameter d | Pitch (mm) | Bit Ø (mm) | Drilling Ø min. (mm) | Drilling Ø max. (mm) | Taper min ext. Ø (mm) | A - Thread fitted (mm) | B - Nominal length (x d) | B - Nominal length (mm) | C - Min drilling depth (mm) | D ext ø when free min. (mm) | D ext ø when free max. (mm) | N - Number of turns when free ± 1/4 | Range |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0114125007 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 5.8 | 0,5 d | 7 | 13.2 | 16.8 | 17.7 | 3.6 | classic |
2 | 2 | 0118150009 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 7.5 | 0,5 d | 9 | 16.3 | 21.5 | 22 | 4.2 | classic |
3 | 3 | 0118200009 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 7 | 0,5 d | 9 | 18.3 | 21.5 | 22 | 3.1 | classic |
4 | 4 | 0118250009 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 6.5 | 0,5 d | 9 | 20.2 | 21.5 | 22 | 2.3 | classic |
5 | 5 | 0120150010 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 8.5 | 0,5 d | 10 | 17.3 | 23.7 | 24.2 | 4.9 | classic |
6 | 6 | 0120200010 | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 8 | 0,5 d | 10 | 19.3 | 23.7 | 24.2 | 3.5 | classic |
7 | 7 | 0120250010 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 7.5 | 0,5 d | 10 | 21.2 | 23.7 | 24.2 | 2.7 | classic |
8 | 8 | 0122150011 | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 9.5 | 0,5 d | 11 | 18.3 | 26.3 | 26.8 | 5.5 | classic |
9 | 9 | 0122200011 | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 9 | 0,5 d | 11 | 20.3 | 26.3 | 26.8 | 3.9 | classic |
10 | 10 | 0122250011 | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 8.5 | 0,5 d | 11 | 22.2 | 26.3 | 26.8 | 3 | classic |
11 | 11 | 0124150012 | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 10.5 | 0,5 d | 12 | 19.3 | 28.6 | 29.1 | 6 | classic |
12 | 12 | 0124200012 | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 10 | 0,5 d | 12 | 21.3 | 28.6 | 29.1 | 4.3 | classic |
13 | 13 | 0124300012 | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 9 | 0,5 d | 12 | 25.1 | 28.6 | 29.1 | 2.6 | classic |
14 | 14 | 0126150013 | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 11.5 | 0,5 d | 13 | 20.3 | 31 | 31.5 | 6.5 | classic |
15 | 15 | 0127150135 | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 12 | 0,5 d | 13.5 | 20.8 | 32.2 | 32.7 | 6.7 | classic |
16 | 16 | 0127200135 | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 11.5 | 0,5 d | 13.5 | 22.8 | 32.2 | 32.7 | 5.1 | classic |
17 | 17 | 0127300135 | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 10.5 | 0,5 d | 13.5 | 26.6 | 32.2 | 32.7 | 3.2 | classic |
18 | 18 | 0128150014 | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 12.5 | 0,5 d | 14 | 21.3 | 33.1 | 33.6 | 7.1 | classic |
19 | 19 | 0130150015 | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 13.5 | 0,5 d | 15 | 22.3 | 35.2 | 35.7 | 7.8 | classic |
20 | 20 | 0130200015 | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 13 | 0,5 d | 15 | 24.3 | 35.2 | 35.7 | 5.7 | classic |
21 | 21 | 0130350015 | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 11.5 | 0,5 d | 15 | 30.3 | 35.2 | 35.7 | 3 | classic |
22 | 22 | 0133200165 | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 14.5 | 0,5 d | 16.5 | 25.8 | 38.3 | 38.8 | 6.4 | classic |
23 | 23 | 0133350165 | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 13 | 0,5 d | 16.5 | 31.7 | 38.3 | 38.8 | 3.4 | classic |
24 | 24 | 0134150017 | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 15.5 | 0,5 d | 17 | 24.3 | 39.1 | 39.4 | 9.2 | classic |
25 | 25 | 0136150018 | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 16.5 | 0,5 d | 18 | 25.3 | 42.1 | 42.6 | 8.2 | classic |
26 | 26 | 0136200018 | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 16 | 0,5 d | 18 | 27.3 | 42.1 | 42.6 | 6.8 | classic |
27 | 27 | 0136300018 | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 15 | 0,5 d | 18 | 31.1 | 42.1 | 42.6 | 4.4 | classic |
28 | 28 | 0136400018 | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 14 | 0,5 d | 18 | 34.8 | 42.1 | 42.6 | 3.2 | classic |
29 | 29 | 0139300195 | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 16.5 | 0,5 d | 19.5 | 32.6 | 45.1 | 45.6 | 4.9 | classic |
30 | 30 | 0142300021 | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 18 | 0,5 d | 21 | 34.1 | 48.5 | 49 | 5.4 | classic |
31 | 31 | 0145300225 | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 19.5 | 0,5 d | 22.5 | 35.6 | 52 | 52.5 | 5.7 | classic |
32 | 32 | 0114125105 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 9.3 | 0,75 d | 10.5 | 16.7 | 16.8 | 17.7 | 6.2 | classic |
33 | 33 | 0114150105 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 9 | 0,75 d | 10.5 | 17.7 | 16.8 | 17.7 | 5.1 | classic |
34 | 34 | 0116150012 | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 10.5 | 0,75 d | 12 | 19.3 | 19 | 19.9 | 5.9 | classic |
35 | 35 | 0118150135 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 12 | 0,75 d | 13.5 | 20.8 | 21.5 | 22 | 7 | classic |
36 | 36 | 0118200135 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 11.5 | 0,75 d | 13.5 | 22.8 | 21.5 | 22 | 5.1 | classic |
37 | 37 | 0118250135 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 11 | 0,75 d | 13.5 | 24.7 | 21.5 | 22 | 3.8 | classic |
38 | 38 | 0120150015 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 13.5 | 0,75 d | 15 | 22.3 | 23.7 | 24.2 | 7.9 | classic |
39 | 39 | 0120200015 | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 13 | 0,75 d | 15 | 24.3 | 23.7 | 24.2 | 5.8 | classic |
40 | 40 | 0120250015 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 12.5 | 0,75 d | 15 | 26.2 | 23.7 | 24.2 | 4.5 | classic |
41 | 41 | 0122150165 | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 15 | 0,75 d | 16.5 | 23.8 | 26.3 | 26.8 | 8.6 | classic |
42 | 42 | 0122200165 | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 14.5 | 0,75 d | 16.5 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 6.4 | classic |
43 | 43 | 0122250165 | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 14 | 0,75 d | 16.5 | 27.7 | 26.3 | 26.8 | 5 | classic |
44 | 44 | 0124150018 | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 16.5 | 0,75 d | 18 | 25.3 | 28.6 | 29.1 | 9.5 | classic |
45 | 45 | 0124200018 | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 16 | 0,75 d | 18 | 27.3 | 28.6 | 29.1 | 7 | classic |
46 | 46 | 0124300018 | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 15 | 0,75 d | 18 | 31.1 | 28.6 | 29.1 | 4.5 | classic |
47 | 47 | 0126150195 | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 18 | 0,75 d | 19.5 | 26.8 | 31 | 31.5 | 10.3 | classic |
48 | 48 | 0127150203 | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 18.8 | 0,75 d | 20.3 | 27.6 | 32.2 | 32.7 | 10.7 | classic |
49 | 49 | 0127200203 | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 18.3 | 0,75 d | 20.3 | 29.6 | 32.2 | 32.7 | 7.9 | classic |
50 | 50 | 0127300203 | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 17.3 | 0,75 d | 20.3 | 33.4 | 32.2 | 32.7 | 5 | classic |
51 | 51 | 0128150021 | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 19.5 | 0,75 d | 21 | 28.3 | 33.1 | 33.6 | 11.1 | classic |
52 | 52 | 0130150225 | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 21 | 0,75 d | 22.5 | 29.8 | 35.2 | 35.7 | 12.2 | classic |
53 | 53 | 0130200225 | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 20.5 | 0,75 d | 22.5 | 31.8 | 35.2 | 35.7 | 9 | classic |
54 | 54 | 0130350225 | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 19 | 0,75 d | 22.5 | 37.8 | 35.2 | 35.7 | 4.9 | classic |
55 | 55 | 0133200248 | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 22.8 | 0,75 d | 24.8 | 34.1 | 38.3 | 38.8 | 10.1 | classic |
56 | 56 | 0133350248 | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 21.3 | 0,75 d | 24.8 | 40 | 38.3 | 38.8 | 5.6 | classic |
57 | 57 | 0134150255 | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 24 | 0,75 d | 25.5 | 32.8 | 39.1 | 39.4 | 12.3 | classic |
58 | 58 | 0136150027 | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 25.5 | 0,75 d | 27 | 34.3 | 42.1 | 42.6 | 11.2 | classic |
59 | 59 | 0136200027 | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 25 | 0,75 d | 27 | 36.3 | 42.1 | 42.6 | 10.3 | classic |
60 | 60 | 0136300027 | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 24 | 0,75 d | 27 | 40.1 | 42.1 | 42.6 | 7.2 | classic |
61 | 61 | 0136400027 | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 23 | 0,75 d | 27 | 43.8 | 42.1 | 42.6 | 5 | classic |
62 | 62 | 0139300293 | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 26.3 | 0,75 d | 29.3 | 42.4 | 45.1 | 45.6 | 7.8 | classic |
63 | 63 | 0139400293 | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 25.3 | 0,75 d | 29.3 | 46.1 | 45.1 | 45.6 | 5.5 | classic |
64 | 64 | 0142300315 | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 28.5 | 0,75 d | 31.5 | 44.6 | 48.5 | 49 | 8.5 | classic |
65 | 65 | 0142450315 | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 27 | 0,75 d | 31.5 | 46 | 48.5 | 49 | 5.8 | classic |
66 | 66 | 0145300338 | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 30.8 | 0,75 d | 33.8 | 46.9 | 52 | 52.5 | 9.1 | classic |
67 | 67 | 0145450338 | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 29.5 | 0,75 d | 33.8 | 49.3 | 53.5 | 54 | 5.6 | classic |
68 | 68 | 0102040002 | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 1.6 | 1 d | 2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | classic |
69 | 69 | 0125045025 | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 2.1 | 1 d | 2.5 | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | classic |
70 | 70 | 0103050003 | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 2.5 | 1 d | 3 | 5.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | classic |
71 | 71 | 0135060035 | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 2.9 | 1 d | 3.5 | 6.9 | 4.55 | 4.75 | 3.7 | classic |
72 | 72 | 0104070004 | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 3.3 | 1 d | 4 | 7.8 | 5.15 | 5.35 | 3.7 | classic |
73 | 73 | 0105080005 | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 4.2 | 1 d | 5 | 9.2 | 6.35 | 6.6 | 4.3 | classic |
74 | 74 | 0106100006 | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 5 | 1 d | 6 | 11.2 | 7.6 | 7.85 | 4.2 | classic |
75 | 75 | 0107100007 | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 6 | 1 d | 7 | 12.1 | 8.65 | 8.9 | 5.3 | classic |
76 | 76 | 0108100008 | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 7 | 1 d | 8 | 13 | 9.85 | 10.1 | 6.1 | classic |
77 | 77 | 0108125008 | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 6.8 | 1 d | 8 | 14.2 | 9.85 | 10.1 | 4.7 | classic |
78 | 78 | 0109125009 | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 7.8 | 1 d | 9 | 15.2 | 10.85 | 11.1 | 5.3 | classic |
79 | 79 | 0110100010 | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 9 | 1 d | 10 | 15 | 12.1 | 12.5 | 7.6 | classic |
80 | 80 | 0110125010 | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 8.8 | 1 d | 10 | 16.2 | 12.1 | 12.5 | 6 | classic |
81 | 81 | 0110150010 | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 8.5 | 1 d | 10 | 17.3 | 12.1 | 12.5 | 5 | classic |
82 | 82 | 0111150011 | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 9.5 | 1 d | 11 | 18.3 | 13.1 | 13.5 | 5.6 | classic |
83 | 83 | 0112100012 | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 11 | 1 d | 12 | 17.2 | 14.4 | 14.8 | 9.3 | classic |
84 | 84 | 0112125012 | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 10.8 | 1 d | 12 | 18.2 | 14.4 | 14.8 | 7.4 | classic |
85 | 85 | 0112150012 | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 10.5 | 1 d | 12 | 19.3 | 14.4 | 14.8 | 6.2 | classic |
86 | 86 | 0112175012 | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 10.3 | 1 d | 12 | 20.3 | 14.4 | 14.8 | 5.2 | classic |
87 | 87 | 0114125014 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 12.8 | 1 d | 14 | 20.2 | 16.8 | 17.7 | 8.4 | classic |
88 | 88 | 0114150014 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 12.5 | 1 d | 14 | 21.3 | 16.8 | 17.7 | 7.1 | classic |
89 | 89 | 0114200014 | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 12 | 1 d | 14 | 23.3 | 16.8 | 17.7 | 5.2 | classic |
90 | 90 | 0116150016 | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 14.5 | 1 d | 16 | 23.3 | 19 | 19.9 | 8.3 | classic |
91 | 91 | 0116200016 | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 14 | 1 d | 16 | 25.3 | 19 | 19.9 | 6.1 | classic |
92 | 92 | 0118150018 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 16.5 | 1 d | 18 | 25.3 | 21.5 | 22 | 9.5 | classic |
93 | 93 | 0118200018 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 16 | 1 d | 18 | 27.3 | 21.5 | 22 | 7.1 | classic |
94 | 94 | 0118250018 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 15.5 | 1 d | 18 | 29.2 | 21.5 | 22 | 5.6 | classic |
95 | 95 | 0120150020 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 18.5 | 1 d | 20 | 27.3 | 23.7 | 24.2 | 10.7 | classic |
96 | 96 | 0120200020 | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 18 | 1 d | 20 | 29.3 | 23.7 | 24.2 | 8 | classic |
97 | 97 | 0120250020 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 17.5 | 1 d | 20 | 31.2 | 23.7 | 24.2 | 6.3 | classic |
98 | 98 | 0122150022 | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 20.5 | 1 d | 22 | 29.3 | 26.3 | 26.8 | 11.7 | classic |
99 | 99 | 0122200022 | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 20 | 1 d | 22 | 31.3 | 26.3 | 26.8 | 8.7 | classic |
100 | 100 | 0122250022 | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 19.5 | 1 d | 22 | 33.2 | 26.3 | 26.8 | 6.9 | classic |
101 | 101 | 0124150024 | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 22.5 | 1 d | 24 | 31.3 | 28.6 | 29.1 | 12.9 | classic |
102 | 102 | 0124200024 | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 22 | 1 d | 24 | 33.3 | 28.6 | 29.1 | 9.6 | classic |
103 | 103 | 0124300024 | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 21 | 1 d | 24 | 37.1 | 28.6 | 29.1 | 6.2 | classic |
104 | 104 | 0126150026 | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 24.5 | 1 d | 26 | 33.3 | 31 | 31.5 | 14 | classic |
105 | 105 | 0127150027 | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 25.5 | 1 d | 27 | 34.3 | 32.2 | 32.7 | 14.6 | classic |
106 | 106 | 0127200027 | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 25 | 1 d | 27 | 36.3 | 32.2 | 32.7 | 10.8 | classic |
107 | 107 | 0127300027 | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 24 | 1 d | 27 | 40.1 | 32.2 | 32.7 | 7.1 | classic |
108 | 108 | 0128150028 | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 26.5 | 1 d | 28 | 35.3 | 33.1 | 33.6 | 15.2 | classic |
109 | 109 | 0130150030 | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 28.5 | 1 d | 30 | 37.3 | 35.2 | 35.7 | 16.5 | classic |
110 | 110 | 0130200030 | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 28 | 1 d | 30 | 39.3 | 35.2 | 35.7 | 12.3 | classic |
111 | 111 | 0130350030 | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 26.5 | 1 d | 30 | 45.3 | 35.2 | 35.7 | 7 | classic |
112 | 112 | 0133200033 | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 31 | 1 d | 33 | 42.3 | 38.3 | 38.8 | 13.7 | classic |
113 | 113 | 0133350033 | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 29.5 | 1 d | 33 | 48.2 | 38.3 | 38.8 | 7.8 | classic |
114 | 114 | 0134150034 | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 32.5 | 1 d | 34 | 41.3 | 39.1 | 39.4 | 19.4 | classic |
115 | 115 | 0136150036 | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 34.5 | 1 d | 36 | 43.3 | 42.1 | 42.6 | 18.8 | classic |
116 | 116 | 0136200036 | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 34 | 1 d | 36 | 45.3 | 42.1 | 42.6 | 14.1 | classic |
117 | 117 | 0136300036 | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 33 | 1 d | 36 | 49.1 | 42.1 | 42.6 | 9.9 | classic |
118 | 118 | 0136400036 | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 32 | 1 d | 36 | 52.8 | 42.1 | 42.6 | 7 | classic |
119 | 119 | 0139300039 | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 36 | 1 d | 39 | 52.1 | 45.1 | 45.6 | 10.8 | classic |
120 | 120 | 0139400039 | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 35 | 1 d | 39 | 55.8 | 45.1 | 45.6 | 7.7 | classic |
121 | 121 | 0142300042 | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 39 | 1 d | 42 | 55.1 | 48.5 | 49 | 11.7 | classic |
122 | 122 | 0142450042 | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 37.5 | 1 d | 42 | 57.5 | 48.5 | 49 | 7.3 | classic |
123 | 123 | 0145300045 | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 42 | 1 d | 45 | 58.1 | 52 | 52.5 | 12.5 | classic |
124 | 124 | 0145450045 | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 40.5 | 1 d | 45 | 60.5 | 53.5 | 54 | 8 | classic |
125 | 125 | 0102040003 | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 2.6 | 1,5 d | 3 | 4.6 | 2.5 | 2.7 | 5.9 | classic |
126 | 126 | 0125045375 | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 3.3 | 1,5 d | 3.75 | 6.3 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | classic |
127 | 127 | 0103050045 | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 4 | 1,5 d | 4.5 | 7.3 | 3.8 | 4 | 6.3 | classic |
128 | 128 | 0135060525 | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 4.7 | 1,5 d | 5.25 | 8.6 | 4.55 | 4.75 | 6.3 | classic |
129 | 129 | 0104070006 | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 5.3 | 1,5 d | 6 | 9.8 | 5.15 | 5.35 | 6.1 | classic |
130 | 130 | 0105080075 | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 6.7 | 1,5 d | 7.5 | 11.7 | 6.35 | 6.6 | 6.9 | classic |
131 | 131 | 0106100009 | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 8 | 1,5 d | 9 | 14.2 | 7.6 | 7.85 | 6.9 | classic |
132 | 132 | 0107100105 | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 9.5 | 1,5 d | 10.5 | 15.6 | 8.65 | 8.9 | 8.2 | classic |
133 | 133 | 0108100012 | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 11 | 1,5 d | 12 | 17 | 9.85 | 10.1 | 9.5 | classic |
134 | 134 | 0108125012 | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 10.8 | 1,5 d | 12 | 18.2 | 9.85 | 10.1 | 7.4 | classic |
135 | 135 | 0109125135 | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 12.3 | 1,5 d | 13.5 | 19.7 | 10.85 | 11.1 | 8.6 | classic |
136 | 136 | 0110100015 | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 14 | 1,5 d | 15 | 20 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | classic |
137 | 137 | 0110125015 | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 13.8 | 1,5 d | 15 | 21.2 | 12.1 | 12.5 | 9.7 | classic |
138 | 138 | 0110150015 | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 13.5 | 1,5 d | 15 | 22.3 | 12.1 | 12.5 | 8.1 | classic |
139 | 139 | 0111150165 | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 15 | 1,5 d | 16.5 | 23.8 | 13.1 | 13.5 | 9 | classic |
140 | 140 | 0112100018 | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 17 | 1,5 d | 18 | 23.2 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | classic |
141 | 141 | 0112125018 | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 16.8 | 1,5 d | 18 | 24.2 | 14.4 | 14.8 | 11.6 | classic |
142 | 142 | 0112150018 | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 16.5 | 1,5 d | 18 | 25.3 | 14.4 | 14.8 | 9.8 | classic |
143 | 143 | 0112175018 | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 16.3 | 1,5 d | 18 | 26.3 | 14.4 | 14.8 | 8.4 | classic |
144 | 144 | 0114125021 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 19.8 | 1,5 d | 21 | 27.2 | 16.8 | 17.7 | 13.3 | classic |
145 | 145 | 0114150021 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 19.5 | 1,5 d | 21 | 28.3 | 16.8 | 17.7 | 11.2 | classic |
146 | 146 | 0114200021 | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 19 | 1,5 d | 21 | 30.3 | 16.8 | 17.7 | 8.3 | classic |
147 | 147 | 0116150024 | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 22.5 | 1,5 d | 24 | 31.3 | 19 | 19.9 | 13 | classic |
148 | 148 | 0116200024 | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 22 | 1,5 d | 24 | 33.3 | 19 | 19.9 | 9.7 | classic |
149 | 149 | 0118150027 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 25.5 | 1,5 d | 27 | 34.3 | 21.5 | 22 | 14.9 | classic |
150 | 150 | 0118200027 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 25 | 1,5 d | 27 | 36.3 | 21.5 | 22 | 11.2 | classic |
151 | 151 | 0118250027 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 24.5 | 1,5 d | 27 | 38.2 | 21.5 | 22 | 9 | classic |
152 | 152 | 0120150030 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 28.5 | 1,5 d | 30 | 37.3 | 23.7 | 24.2 | 16.7 | classic |
153 | 153 | 0120200030 | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 28 | 1,5 d | 30 | 39.3 | 23.7 | 24.2 | 12.5 | classic |
154 | 154 | 0120250030 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 27.5 | 1,5 d | 30 | 41.2 | 23.7 | 24.2 | 10 | classic |
155 | 155 | 0122150033 | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 31.5 | 1,5 d | 33 | 40.3 | 26.3 | 26.8 | 18.1 | classic |
156 | 156 | 0122200033 | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 31 | 1,5 d | 33 | 42.3 | 26.3 | 26.8 | 13.6 | classic |
157 | 157 | 0122250033 | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 30.5 | 1,5 d | 33 | 44.2 | 26.3 | 26.8 | 10.9 | classic |
158 | 158 | 0124150036 | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 34.5 | 1,5 d | 36 | 43.3 | 28.6 | 29.1 | 19.8 | classic |
159 | 159 | 0124200036 | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 34 | 1,5 d | 36 | 45.3 | 28.6 | 29.1 | 15 | classic |
160 | 160 | 0124300036 | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 33 | 1,5 d | 36 | 49.1 | 28.6 | 29.1 | 10 | classic |
161 | 161 | 0126150039 | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 37.5 | 1,5 d | 39 | 46.3 | 31 | 31.5 | 21.6 | classic |
162 | 162 | 0127150405 | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 39 | 1,5 d | 40.5 | 47.8 | 32.2 | 32.7 | 22.6 | classic |
163 | 163 | 0127200405 | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 38.5 | 1,5 d | 40.5 | 49.8 | 32.2 | 32.7 | 16.8 | classic |
164 | 164 | 0127300405 | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 37.5 | 1,5 d | 40.5 | 53.6 | 32.2 | 32.7 | 11.4 | classic |
165 | 165 | 0128150042 | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 40.5 | 1,5 d | 42 | 49.3 | 33.1 | 33.6 | 23.3 | classic |
166 | 166 | 0130150045 | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 43.5 | 1,5 d | 45 | 52.3 | 35.2 | 35.7 | 25.3 | classic |
167 | 167 | 0130200045 | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 43 | 1,5 d | 45 | 54.3 | 35.2 | 35.7 | 19 | classic |
168 | 168 | 0130350045 | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 41.5 | 1,5 d | 45 | 60.3 | 35.2 | 35.7 | 11 | classic |
169 | 169 | 0133200495 | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 47.5 | 1,5 d | 49.5 | 58.8 | 38.3 | 38.8 | 21.2 | classic |
170 | 170 | 0133350495 | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 46 | 1,5 d | 49.5 | 64.7 | 38.3 | 38.8 | 12.2 | classic |
171 | 171 | 0134150051 | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 49.5 | 1,5 d | 51 | 58.3 | 39.1 | 39.4 | 29 | classic |
172 | 172 | 0136150054 | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 52.5 | 1,5 d | 54 | 61.3 | 42.1 | 42.6 | 26.7 | classic |
173 | 173 | 0136200054 | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 52 | 1,5 d | 54 | 63.3 | 42.1 | 42.6 | 21.9 | classic |
174 | 174 | 0136300054 | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 51 | 1,5 d | 54 | 67.1 | 42.1 | 42.6 | 15.3 | classic |
175 | 175 | 0136400054 | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 50 | 1,5 d | 54 | 70.8 | 42.1 | 42.6 | 11.1 | classic |
176 | 176 | 0139300585 | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 55.5 | 1,5 d | 58.5 | 71.6 | 45.1 | 45.6 | 16.8 | classic |
177 | 177 | 0139400585 | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 54.5 | 1,5 d | 58.5 | 75.3 | 45.1 | 45.6 | 12.2 | classic |
178 | 178 | 0142300063 | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 60 | 1,5 d | 63 | 76.1 | 48.5 | 49 | 18.1 | classic |
179 | 179 | 0142450063 | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 58.5 | 1,5 d | 63 | 78.5 | 48.5 | 49 | 11.6 | classic |
180 | 180 | 0145300675 | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 64.5 | 1,5 d | 67.5 | 80.6 | 52 | 52.5 | 19.3 | classic |
181 | 181 | 0145450675 | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 63 | 1,5 d | 67.5 | 83 | 53.5 | 54 | 12.4 | classic |
182 | 182 | 0102040004 | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 3.6 | 2 d | 4 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 7.8 | classic |
183 | 183 | 0125045005 | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 4.6 | 2 d | 5 | 7.6 | 3.3 | 3.5 | 8.1 | classic |
184 | 184 | 0103050006 | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 5.5 | 2 d | 6 | 8.8 | 3.8 | 4 | 8.7 | classic |
185 | 185 | 0135060007 | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 6.4 | 2 d | 7 | 10.4 | 4.55 | 4.75 | 8.7 | classic |
186 | 186 | 0104070008 | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 7.3 | 2 d | 8 | 11.8 | 5.15 | 5.35 | 8.4 | classic |
187 | 187 | 0105080010 | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 9.2 | 2 d | 10 | 14.2 | 6.35 | 6.6 | 9.7 | classic |
188 | 188 | 0106100012 | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 11 | 2 d | 12 | 17.2 | 7.6 | 7.85 | 9.6 | classic |
189 | 189 | 0107100014 | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 13 | 2 d | 14 | 19.1 | 8.65 | 8.9 | 11.1 | classic |
190 | 190 | 0108100016 | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 15 | 2 d | 16 | 21 | 9.85 | 10.1 | 12.9 | classic |
191 | 191 | 0108125016 | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 14.8 | 2 d | 16 | 22.2 | 9.85 | 10.1 | 10.6 | classic |
192 | 192 | 0109125018 | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 16.8 | 2 d | 18 | 24.2 | 10.85 | 11.1 | 11.9 | classic |
193 | 193 | 0110100020 | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 19 | 2 d | 20 | 25 | 12.1 | 12.5 | 16.3 | classic |
194 | 194 | 0110125020 | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 18.8 | 2 d | 20 | 26.2 | 12.1 | 12.5 | 13.1 | classic |
195 | 195 | 0110150020 | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 18.5 | 2 d | 20 | 27.3 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | classic |
196 | 196 | 0111150022 | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 20.5 | 2 d | 22 | 29.3 | 13.1 | 13.5 | 12.3 | classic |
197 | 197 | 0112100024 | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 23 | 2 d | 24 | 29.2 | 14.4 | 14.8 | 19.5 | classic |
198 | 198 | 0112125024 | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 22.8 | 2 d | 24 | 30.2 | 14.4 | 14.8 | 15.9 | classic |
199 | 199 | 0112150024 | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 22.5 | 2 d | 24 | 31.3 | 14.4 | 14.8 | 13.5 | classic |
200 | 200 | 0112175024 | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 22.3 | 2 d | 24 | 32.3 | 14.4 | 14.8 | 11.7 | classic |
201 | 201 | 0114125028 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 26.8 | 2 d | 28 | 34.2 | 16.8 | 17.7 | 18.2 | classic |
202 | 202 | 0114150028 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 26.5 | 2 d | 28 | 35.3 | 16.8 | 17.7 | 15.3 | classic |
203 | 203 | 0114200028 | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 26 | 2 d | 28 | 37.3 | 16.8 | 17.7 | 11.5 | classic |
204 | 204 | 0116150032 | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 30.5 | 2 d | 32 | 39.3 | 19 | 19.9 | 17.7 | classic |
205 | 205 | 0116200032 | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 30 | 2 d | 32 | 41.3 | 19 | 19.9 | 13.3 | classic |
206 | 206 | 0118150036 | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 34.5 | 2 d | 36 | 43.3 | 21.5 | 22 | 20.2 | classic |
207 | 207 | 0118200036 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 34 | 2 d | 36 | 45.3 | 21.5 | 22 | 15.1 | classic |
208 | 208 | 0118250036 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 33.5 | 2 d | 36 | 47.2 | 21.5 | 22 | 12.3 | classic |
209 | 209 | 0120150040 | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 38.5 | 2 d | 40 | 47.3 | 23.7 | 24.2 | 22.4 | classic |
210 | 210 | 0120200040 | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 38 | 2 d | 40 | 49.3 | 23.7 | 24.2 | 16.8 | classic |
211 | 211 | 0120250040 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 37.5 | 2 d | 40 | 51.2 | 23.7 | 24.2 | 13.7 | classic |
212 | 212 | 0122150044 | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 42.5 | 2 d | 44 | 51.3 | 26.3 | 26.8 | 24.5 | classic |
213 | 213 | 0122200044 | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 42 | 2 d | 44 | 53.3 | 26.3 | 26.8 | 18.4 | classic |
214 | 214 | 0122250044 | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 41.5 | 2 d | 44 | 55.2 | 26.3 | 26.8 | 15 | classic |
215 | 215 | 0124150048 | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 46.5 | 2 d | 48 | 55.3 | 28.6 | 29.1 | 26.7 | classic |
216 | 216 | 0124200048 | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 46 | 2 d | 48 | 57.3 | 28.6 | 29.1 | 20.2 | classic |
217 | 217 | 0124300048 | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 45 | 2 d | 48 | 61.1 | 28.6 | 29.1 | 14 | classic |
218 | 218 | 0126150052 | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 50.5 | 2 d | 52 | 59.3 | 31 | 31.5 | 29.1 | classic |
219 | 219 | 0127150054 | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 52.5 | 2 d | 54 | 61.3 | 32.2 | 32.7 | 30 | classic |
220 | 220 | 0127200054 | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 52 | 2 d | 54 | 63.3 | 32.2 | 32.7 | 22.6 | classic |
221 | 221 | 0127300054 | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 51 | 2 d | 54 | 67.1 | 32.2 | 32.7 | 15.4 | classic |
222 | 222 | 0128150056 | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 54.5 | 2 d | 56 | 63.3 | 33.1 | 33.6 | 31.4 | classic |
223 | 223 | 0130150060 | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 58.5 | 2 d | 60 | 67.3 | 35.2 | 35.7 | 34 | classic |
224 | 224 | 0130200060 | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 58 | 2 d | 60 | 69.3 | 35.2 | 35.7 | 25.5 | classic |
225 | 225 | 0130350060 | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 56.5 | 2 d | 60 | 75.3 | 35.2 | 35.7 | 14.9 | classic |
226 | 226 | 0133200066 | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 64 | 2 d | 66 | 75.3 | 38.3 | 38.8 | 28.4 | classic |
227 | 227 | 0133350066 | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 62.5 | 2 d | 66 | 81.2 | 38.3 | 38.8 | 16.5 | classic |
228 | 228 | 0134150068 | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 66.5 | 2 d | 68 | 75.3 | 39.1 | 39.4 | 39.5 | classic |
229 | 229 | 0136150072 | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 70.5 | 2 d | 72 | 79.3 | 42.1 | 42.6 | 37.8 | classic |
230 | 230 | 0136200072 | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 70 | 2 d | 72 | 81.3 | 42.1 | 42.6 | 31.1 | classic |
231 | 231 | 0136300072 | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 69 | 2 d | 72 | 85.1 | 42.1 | 42.6 | 20.5 | classic |
232 | 232 | 0136400072 | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 68 | 2 d | 72 | 88.8 | 42.1 | 42.6 | 15.2 | classic |
233 | 233 | 0139300078 | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 75 | 2 d | 78 | 91.1 | 45.1 | 45.6 | 22.5 | classic |
234 | 234 | 0139400078 | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 74 | 2 d | 78 | 94.8 | 45.1 | 45.6 | 16.6 | classic |
235 | 235 | 0142300084 | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 81 | 2 d | 84 | 97.1 | 48.5 | 49 | 24 | classic |
236 | 236 | 0142450084 | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 79.5 | 2 d | 84 | 99.5 | 48.5 | 49 | 15.6 | classic |
237 | 237 | 0145300090 | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 87 | 2 d | 90 | 103.1 | 52 | 52.5 | 26.2 | classic |
238 | 238 | 0145450090 | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 85.5 | 2 d | 90 | 105.5 | 53.5 | 54 | 16.8 | classic |
239 | 239 | 0102040005 | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 4.6 | 2,5 d | 5 | 6.6 | 2.5 | 2.7 | 10 | classic |
240 | 240 | 0125045625 | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 5.8 | 2,5 d | 6.25 | 8.9 | 3.3 | 3.5 | 10.5 | classic |
241 | 241 | 0103050075 | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 7 | 2,5 d | 7.5 | 10.3 | 3.8 | 4 | 11.1 | classic |
242 | 242 | 0135060875 | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 8.2 | 2,5 d | 8.75 | 12.2 | 4.55 | 4.75 | 11.2 | classic |
243 | 243 | 0104070010 | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 9.3 | 2,5 d | 10 | 13.8 | 5.15 | 5.35 | 10.9 | classic |
244 | 244 | 0105080125 | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 11.7 | 2,5 d | 12.5 | 16.7 | 6.35 | 6.6 | 12.3 | classic |
245 | 245 | 0106100015 | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 14 | 2,5 d | 15 | 20.2 | 7.6 | 7.85 | 12.3 | classic |
246 | 246 | 0107100175 | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 16.5 | 2,5 d | 17.5 | 22.6 | 8.65 | 8.9 | 14.3 | classic |
247 | 247 | 0108100020 | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 19 | 2,5 d | 20 | 25 | 9.85 | 10.1 | 16.5 | classic |
248 | 248 | 0108125020 | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 18.8 | 2,5 d | 20 | 26.2 | 9.85 | 10.1 | 13.5 | classic |
249 | 249 | 0109125225 | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 21.3 | 2,5 d | 22.5 | 28.7 | 10.85 | 11.1 | 15.3 | classic |
250 | 250 | 0110100025 | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 24 | 2,5 d | 25 | 30 | 12.1 | 12.5 | 20.7 | classic |
251 | 251 | 0110125025 | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 23.8 | 2,5 d | 25 | 31.2 | 12.1 | 12.5 | 16.9 | classic |
252 | 252 | 0110150025 | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 23.5 | 2,5 d | 25 | 32.3 | 12.1 | 12.5 | 14.2 | classic |
253 | 253 | 0111150275 | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 26 | 2,5 d | 27.5 | 34.8 | 13.1 | 13.5 | 15.7 | classic |
254 | 254 | 0112100030 | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 29 | 2,5 d | 30 | 35.2 | 14.4 | 14.8 | 24.8 | classic |
255 | 255 | 0112125030 | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 28.8 | 2,5 d | 30 | 36.2 | 14.4 | 14.8 | 20.7 | classic |
256 | 256 | 0112150030 | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 28.5 | 2,5 d | 30 | 37.3 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | classic |
257 | 257 | 0112175030 | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 28.3 | 2,5 d | 30 | 38.3 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | classic |
258 | 258 | 0114125035 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 33.8 | 2,5 d | 35 | 41.2 | 16.8 | 17.7 | 23.1 | classic |
259 | 259 | 0114150035 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 33.5 | 2,5 d | 35 | 42.3 | 16.8 | 17.7 | 19 | classic |
260 | 260 | 0114200035 | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 33 | 2,5 d | 35 | 44.3 | 16.8 | 17.7 | 14.6 | classic |
261 | 261 | 0116150040 | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 38.5 | 2,5 d | 40 | 47.3 | 19 | 19.9 | 22.4 | classic |
262 | 262 | 0116200040 | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 38 | 2,5 d | 40 | 49.3 | 19 | 19.9 | 16.8 | classic |
263 | 263 | 0118200045 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 43 | 2,5 d | 45 | 54.3 | 21.5 | 22 | 19.1 | classic |
264 | 264 | 0118250045 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 42.5 | 2,5 d | 45 | 56.2 | 21.5 | 22 | 15.5 | classic |
265 | 265 | 0120250050 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 47.5 | 2,5 d | 50 | 61.2 | 23.7 | 24.2 | 17.4 | classic |
266 | 266 | 0122250055 | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 52.2 | 2,5 d | 55 | 66.2 | 26.3 | 26.8 | 18.8 | classic |
267 | 267 | 0124300060 | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 57 | 2,5 d | 60 | 73.1 | 28.6 | 29.1 | 17.5 | classic |
268 | 268 | 0102040006 | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 5.6 | 3,0 d | 6 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 12 | classic |
269 | 269 | 0125045075 | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 7.1 | 3,0 d | 7.5 | 10.1 | 3.3 | 3.5 | 12.9 | classic |
270 | 270 | 0103050009 | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 8.5 | 3,0 d | 9 | 11.8 | 3.8 | 4 | 13.5 | classic |
271 | 271 | 0135060105 | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 9.9 | 3,0 d | 10.5 | 13.9 | 4.55 | 4.75 | 13.3 | classic |
272 | 272 | 0104070012 | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 11.3 | 3,0 d | 12 | 15.8 | 5.15 | 5.35 | 13.2 | classic |
273 | 273 | 0105080015 | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 14.2 | 3,0 d | 15 | 19.2 | 6.35 | 6.6 | 14.8 | classic |
274 | 274 | 0106100018 | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 17 | 3,0 d | 18 | 23.2 | 7.6 | 7.85 | 14.6 | classic |
275 | 275 | 0107100021 | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 20 | 3,0 d | 21 | 26.1 | 8.65 | 8.9 | 17.4 | classic |
276 | 276 | 0108100024 | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 23 | 3,0 d | 24 | 29 | 9.85 | 10.1 | 19.9 | classic |
277 | 277 | 0108125024 | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 22.8 | 3,0 d | 24 | 30.2 | 9.85 | 10.1 | 16.4 | classic |
278 | 278 | 0109125027 | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 25.8 | 3,0 d | 27 | 33.2 | 10.85 | 11.1 | 18.1 | classic |
279 | 279 | 0110100030 | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 29 | 3,0 d | 30 | 35 | 12.1 | 12.5 | 25 | classic |
280 | 280 | 0110125030 | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 28.8 | 3,0 d | 30 | 36.2 | 12.1 | 12.5 | 20.1 | classic |
281 | 281 | 0110150030 | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 28.5 | 3,0 d | 30 | 37.3 | 12.1 | 12.5 | 17.2 | classic |
282 | 282 | 0111150033 | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 31.5 | 3,0 d | 33 | 40.3 | 13.1 | 13.5 | 18.9 | classic |
283 | 283 | 0112100036 | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 35 | 3,0 d | 36 | 41.2 | 14.4 | 14.8 | 30 | classic |
284 | 284 | 0112125036 | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 34.8 | 3,0 d | 36 | 42.2 | 14.4 | 14.8 | 24.8 | classic |
285 | 285 | 0112150036 | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 34.5 | 3,0 d | 36 | 43.3 | 14.4 | 14.8 | 20.8 | classic |
286 | 286 | 0112175036 | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 34.3 | 3,0 d | 36 | 44.3 | 14.4 | 14.8 | 18 | classic |
287 | 287 | 0114125042 | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 40.8 | 3,0 d | 42 | 48.2 | 16.8 | 17.7 | 28 | classic |
288 | 288 | 0114150042 | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 40.5 | 3,0 d | 42 | 49.3 | 16.8 | 17.7 | 23.2 | classic |
289 | 289 | 0114200042 | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 40 | 3,0 d | 42 | 51.3 | 16.8 | 17.7 | 17.6 | classic |
290 | 290 | 0116200048 | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 46 | 3,0 d | 48 | 57.3 | 19 | 19.9 | 19.6 | classic |
291 | 291 | 0118200054 | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 52 | 3,0 d | 54 | 62 | 21.5 | 22 | 23.2 | classic |
292 | 292 | 0118250054 | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 51.5 | 3,0 d | 54 | 64 | 21.5 | 22 | 18.8 | classic |
293 | 293 | 0120250060 | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 57.5 | 3,0 d | 60 | 71.2 | 23.7 | 24.2 | 21 | classic |
294 | 294 | 0114125007SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 5.8 | 0,5 d | 7 | 13.2 | 16.8 | 17.7 | 3.6 | SR |
295 | 295 | 0118150009SR | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 7.5 | 0,5 d | 9 | 16.3 | 21.5 | 22 | 4.2 | SR |
296 | 296 | 0118200009SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 7 | 0,5 d | 9 | 18.3 | 21.5 | 22 | 3.1 | SR |
297 | 297 | 0118250009SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 6.5 | 0,5 d | 9 | 20.2 | 21.5 | 22 | 2.3 | SR |
298 | 298 | 0120150010SR | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 8.5 | 0,5 d | 10 | 17.3 | 23.7 | 24.2 | 4.9 | SR |
299 | 299 | 0120200010SR | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 8 | 0,5 d | 10 | 19.3 | 23.7 | 24.2 | 3.5 | SR |
300 | 300 | 0120250010SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 7.5 | 0,5 d | 10 | 21.2 | 23.7 | 24.2 | 2.7 | SR |
301 | 301 | 0122150011SR | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 9.5 | 0,5 d | 11 | 18.3 | 26.3 | 26.8 | 5.5 | SR |
302 | 302 | 0122200011SR | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 9 | 0,5 d | 11 | 20.3 | 26.3 | 26.8 | 3.9 | SR |
303 | 303 | 0122250011SR | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 8.5 | 0,5 d | 11 | 22.2 | 26.3 | 26.8 | 3 | SR |
304 | 304 | 0124150012SR | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 10.5 | 0,5 d | 12 | 19.3 | 28.6 | 29.1 | 6 | SR |
305 | 305 | 0124200012SR | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 10 | 0,5 d | 12 | 21.3 | 28.6 | 29.1 | 4.3 | SR |
306 | 306 | 0124300012SR | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 9 | 0,5 d | 12 | 25.1 | 28.6 | 29.1 | 2.6 | SR |
307 | 307 | 0126150013SR | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 11.5 | 0,5 d | 13 | 20.3 | 31 | 31.5 | 6.5 | SR |
308 | 308 | 0127150135SR | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 12 | 0,5 d | 13.5 | 20.8 | 32.2 | 32.7 | 6.7 | SR |
309 | 309 | 0127200135SR | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 11.5 | 0,5 d | 13.5 | 22.8 | 32.2 | 32.7 | 5.1 | SR |
310 | 310 | 0127300135SR | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 10.5 | 0,5 d | 13.5 | 26.6 | 32.2 | 32.7 | 3.2 | SR |
311 | 311 | 0128150014SR | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 12.5 | 0,5 d | 14 | 21.3 | 33.1 | 33.6 | 7.1 | SR |
312 | 312 | 0130150015SR | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 13.5 | 0,5 d | 15 | 22.3 | 35.2 | 35.7 | 7.8 | SR |
313 | 313 | 0130200015SR | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 13 | 0,5 d | 15 | 24.3 | 35.2 | 35.7 | 5.7 | SR |
314 | 314 | 0130350015SR | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 11.5 | 0,5 d | 15 | 30.3 | 35.2 | 35.7 | 3 | SR |
315 | 315 | 0133200165SR | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 14.5 | 0,5 d | 16.5 | 25.8 | 38.3 | 38.8 | 6.4 | SR |
316 | 316 | 0133350165SR | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 13 | 0,5 d | 16.5 | 31.7 | 38.3 | 38.8 | 3.4 | SR |
317 | 317 | 0134150017SR | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 15.5 | 0,5 d | 17 | 24.3 | 39.1 | 39.4 | 9.2 | SR |
318 | 318 | 0136150018SR | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 16.5 | 0,5 d | 18 | 25.3 | 42.1 | 42.6 | 8.2 | SR |
319 | 319 | 0136200018SR | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 16 | 0,5 d | 18 | 27.3 | 42.1 | 42.6 | 6.8 | SR |
320 | 320 | 0136300018SR | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 15 | 0,5 d | 18 | 31.1 | 42.1 | 42.6 | 4.4 | SR |
321 | 321 | 0136400018SR | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 14 | 0,5 d | 18 | 34.8 | 42.1 | 42.6 | 3.2 | SR |
322 | 322 | 0139300195SR | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 16.5 | 0,5 d | 19.5 | 32.6 | 45.1 | 45.6 | 4.9 | SR |
323 | 323 | 0142300021SR | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 18 | 0,5 d | 21 | 34.1 | 48.5 | 49 | 5.4 | SR |
324 | 324 | 0145300225SR | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 19.5 | 0,5 d | 22.5 | 35.6 | 52 | 52.5 | 5.7 | SR |
325 | 325 | 0114125105SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 9.3 | 0,75 d | 10.5 | 16.7 | 16.8 | 17.7 | 6.2 | SR |
326 | 326 | 0114150105SR | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 9 | 0,75 d | 10.5 | 17.7 | 16.8 | 17.7 | 5.1 | SR |
327 | 327 | 0116150012SR | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 10.5 | 0,75 d | 12 | 19.3 | 19 | 19.9 | 5.9 | SR |
328 | 328 | 0118150135SR | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 12 | 0,75 d | 13.5 | 20.8 | 21.5 | 22 | 7 | SR |
329 | 329 | 0118200135SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 11.5 | 0,75 d | 13.5 | 22.8 | 21.5 | 22 | 5.1 | SR |
330 | 330 | 0118250135SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 11 | 0,75 d | 13.5 | 24.7 | 21.5 | 22 | 3.8 | SR |
331 | 331 | 0120150015SR | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 13.5 | 0,75 d | 15 | 22.3 | 23.7 | 24.2 | 7.9 | SR |
332 | 332 | 0120200015SR | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 13 | 0,75 d | 15 | 24.3 | 23.7 | 24.2 | 5.8 | SR |
333 | 333 | 0120250015SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 12.5 | 0,75 d | 15 | 26.2 | 23.7 | 24.2 | 4.5 | SR |
334 | 334 | 0122150165SR | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 15 | 0,75 d | 16.5 | 23.8 | 26.3 | 26.8 | 8.6 | SR |
335 | 335 | 0122200165SR | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 14.5 | 0,75 d | 16.5 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 6.4 | SR |
336 | 336 | 0122250165SR | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 14 | 0,75 d | 16.5 | 27.7 | 26.3 | 26.8 | 5 | SR |
337 | 337 | 0124150018SR | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 16.5 | 0,75 d | 18 | 25.3 | 28.6 | 29.1 | 9.5 | SR |
338 | 338 | 0124200018SR | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 16 | 0,75 d | 18 | 27.3 | 28.6 | 29.1 | 7 | SR |
339 | 339 | 0124300018SR | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 15 | 0,75 d | 18 | 31.1 | 28.6 | 29.1 | 4.5 | SR |
340 | 340 | 0126150195SR | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 18 | 0,75 d | 19.5 | 26.8 | 31 | 31.5 | 10.3 | SR |
341 | 341 | 0127150203SR | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 18.8 | 0,75 d | 20.3 | 27.6 | 32.2 | 32.7 | 10.7 | SR |
342 | 342 | 0127200203SR | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 18.3 | 0,75 d | 20.3 | 29.6 | 32.2 | 32.7 | 7.9 | SR |
343 | 343 | 0127300203SR | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 17.3 | 0,75 d | 20.3 | 33.4 | 32.2 | 32.7 | 5 | SR |
344 | 344 | 0128150021SR | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 19.5 | 0,75 d | 21 | 28.3 | 33.1 | 33.6 | 11.1 | SR |
345 | 345 | 0130150225SR | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 21 | 0,75 d | 22.5 | 29.8 | 35.2 | 35.7 | 12.2 | SR |
346 | 346 | 0130200225SR | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 20.5 | 0,75 d | 22.5 | 31.8 | 35.2 | 35.7 | 9 | SR |
347 | 347 | 0130350225SR | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 19 | 0,75 d | 22.5 | 37.8 | 35.2 | 35.7 | 4.9 | SR |
348 | 348 | 0133200248SR | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 22.8 | 0,75 d | 24.8 | 34.1 | 38.3 | 38.8 | 10.1 | SR |
349 | 349 | 0133350248SR | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 21.3 | 0,75 d | 24.8 | 40 | 38.3 | 38.8 | 5.6 | SR |
350 | 350 | 0134150255SR | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 24 | 0,75 d | 25.5 | 32.8 | 39.1 | 39.4 | 12.3 | SR |
351 | 351 | 0136150027SR | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 25.5 | 0,75 d | 27 | 34.3 | 42.1 | 42.6 | 11.2 | SR |
352 | 352 | 0136200027SR | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 25 | 0,75 d | 27 | 36.3 | 42.1 | 42.6 | 10.3 | SR |
353 | 353 | 0136300027SR | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 24 | 0,75 d | 27 | 40.1 | 42.1 | 42.6 | 7.2 | SR |
354 | 354 | 0136400027SR | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 23 | 0,75 d | 27 | 43.8 | 42.1 | 42.6 | 5 | SR |
355 | 355 | 0139300293SR | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 26.3 | 0,75 d | 29.3 | 42.4 | 45.1 | 45.6 | 7.8 | SR |
356 | 356 | 0139400293SR | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 25.3 | 0,75 d | 29.3 | 46.1 | 45.1 | 45.6 | 5.5 | SR |
357 | 357 | 0142300315SR | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 28.5 | 0,75 d | 31.5 | 44.6 | 48.5 | 49 | 8.5 | SR |
358 | 358 | 0142450315SR | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 27 | 0,75 d | 31.5 | 46 | 48.5 | 49 | 5.8 | SR |
359 | 359 | 0145300338SR | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 30.8 | 0,75 d | 33.8 | 46.9 | 52 | 52.5 | 9.1 | SR |
360 | 360 | 0145450338SR | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 29.5 | 0,75 d | 33.8 | 49.3 | 53.5 | 54 | 5.6 | SR |
361 | 361 | 0102040002SR | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 1.6 | 1 d | 2 | 3.6 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | SR |
362 | 362 | 0125045025SR | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 2.1 | 1 d | 2.5 | 5.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | SR |
363 | 363 | 0103050003SR | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 2.5 | 1 d | 3 | 5.8 | 3.8 | 4 | 3.9 | SR |
364 | 364 | 0135060035SR | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 2.9 | 1 d | 3.5 | 6.9 | 4.55 | 4.75 | 3.7 | SR |
365 | 365 | 0104070004SR | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 3.3 | 1 d | 4 | 7.8 | 5.15 | 5.35 | 3.7 | SR |
366 | 366 | 0105080005SR | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 4.2 | 1 d | 5 | 9.2 | 6.35 | 6.6 | 4.3 | SR |
367 | 367 | 0106100006SR | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 5 | 1 d | 6 | 11.2 | 7.6 | 7.85 | 4.2 | SR |
368 | 368 | 0107100007SR | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 6 | 1 d | 7 | 12.1 | 8.65 | 8.9 | 5.3 | SR |
369 | 369 | 0108100008SR | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 7 | 1 d | 8 | 13 | 9.85 | 10.1 | 6.1 | SR |
370 | 370 | 0108125008SR | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 6.8 | 1 d | 8 | 14.2 | 9.85 | 10.1 | 4.7 | SR |
371 | 371 | 0109125009SR | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 7.8 | 1 d | 9 | 15.2 | 10.85 | 11.1 | 5.3 | SR |
372 | 372 | 0110100010SR | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 9 | 1 d | 10 | 15 | 12.1 | 12.5 | 7.6 | SR |
373 | 373 | 0110125010SR | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 8.8 | 1 d | 10 | 16.2 | 12.1 | 12.5 | 6 | SR |
374 | 374 | 0110150010SR | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 8.5 | 1 d | 10 | 17.3 | 12.1 | 12.5 | 5 | SR |
375 | 375 | 0111150011SR | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 9.5 | 1 d | 11 | 18.3 | 13.1 | 13.5 | 5.6 | SR |
376 | 376 | 0112100012SR | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 11 | 1 d | 12 | 17.2 | 14.4 | 14.8 | 9.3 | SR |
377 | 377 | 0112125012SR | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 10.8 | 1 d | 12 | 18.2 | 14.4 | 14.8 | 7.4 | SR |
378 | 378 | 0112150012SR | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 10.5 | 1 d | 12 | 19.3 | 14.4 | 14.8 | 6.2 | SR |
379 | 379 | 0112175012SR | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 10.3 | 1 d | 12 | 20.3 | 14.4 | 14.8 | 5.2 | SR |
380 | 380 | 0114125014SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 12.8 | 1 d | 14 | 20.2 | 16.8 | 17.7 | 8.4 | SR |
381 | 381 | 0114150014SR | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 12.5 | 1 d | 14 | 21.3 | 16.8 | 17.7 | 7.1 | SR |
382 | 382 | 0114200014SR | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 12 | 1 d | 14 | 23.3 | 16.8 | 17.7 | 5.2 | SR |
383 | 383 | 0116150016SR | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 14.5 | 1 d | 16 | 23.3 | 19 | 19.9 | 8.3 | SR |
384 | 384 | 0116200016SR | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 14 | 1 d | 16 | 25.3 | 19 | 19.9 | 6.1 | SR |
385 | 385 | 0118150018SR | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 16.5 | 1 d | 18 | 25.3 | 21.5 | 22 | 9.5 | SR |
386 | 386 | 0118200018SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 16 | 1 d | 18 | 27.3 | 21.5 | 22 | 7.1 | SR |
387 | 387 | 0118250018SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 15.5 | 1 d | 18 | 29.2 | 21.5 | 22 | 5.6 | SR |
388 | 388 | 0120150020SR | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 18.5 | 1 d | 20 | 27.3 | 23.7 | 24.2 | 10.7 | SR |
389 | 389 | 0120200020SR | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 18 | 1 d | 20 | 29.3 | 23.7 | 24.2 | 8 | SR |
390 | 390 | 0120250020SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 17.5 | 1 d | 20 | 31.2 | 23.7 | 24.2 | 6.3 | SR |
391 | 391 | 0122150022SR | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 20.5 | 1 d | 22 | 29.3 | 26.3 | 26.8 | 11.7 | SR |
392 | 392 | 0122200022SR | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 20 | 1 d | 22 | 31.3 | 26.3 | 26.8 | 8.7 | SR |
393 | 393 | 0122250022SR | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 19.5 | 1 d | 22 | 33.2 | 26.3 | 26.8 | 6.9 | SR |
394 | 394 | 0124150024SR | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 22.5 | 1 d | 24 | 31.3 | 28.6 | 29.1 | 12.9 | SR |
395 | 395 | 0124200024SR | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 22 | 1 d | 24 | 33.3 | 28.6 | 29.1 | 9.6 | SR |
396 | 396 | 0124300024SR | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 21 | 1 d | 24 | 37.1 | 28.6 | 29.1 | 6.2 | SR |
397 | 397 | 0126150026SR | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 24.5 | 1 d | 26 | 33.3 | 31 | 31.5 | 14 | SR |
398 | 398 | 0127150027SR | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 25.5 | 1 d | 27 | 34.3 | 32.2 | 32.7 | 14.6 | SR |
399 | 399 | 0127200027SR | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 25 | 1 d | 27 | 36.3 | 32.2 | 32.7 | 10.8 | SR |
400 | 400 | 0127300027SR | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 24 | 1 d | 27 | 40.1 | 32.2 | 32.7 | 7.1 | SR |
401 | 401 | 0128150028SR | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 26.5 | 1 d | 28 | 35.3 | 33.1 | 33.6 | 15.2 | SR |
402 | 402 | 0130150030SR | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 28.5 | 1 d | 30 | 37.3 | 35.2 | 35.7 | 16.5 | SR |
403 | 403 | 0130200030SR | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 28 | 1 d | 30 | 39.3 | 35.2 | 35.7 | 12.3 | SR |
404 | 404 | 0130350030SR | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 26.5 | 1 d | 30 | 45.3 | 35.2 | 35.7 | 7 | SR |
405 | 405 | 0133200033SR | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 31 | 1 d | 33 | 42.3 | 38.3 | 38.8 | 13.7 | SR |
406 | 406 | 0133350033SR | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 29.5 | 1 d | 33 | 48.2 | 38.3 | 38.8 | 7.8 | SR |
407 | 407 | 0134150034SR | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 32.5 | 1 d | 34 | 41.3 | 39.1 | 39.4 | 19.4 | SR |
408 | 408 | 0136150036SR | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 34.5 | 1 d | 36 | 43.3 | 42.1 | 42.6 | 18.8 | SR |
409 | 409 | 0136200036SR | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 34 | 1 d | 36 | 45.3 | 42.1 | 42.6 | 14.1 | SR |
410 | 410 | 0136300036SR | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 33 | 1 d | 36 | 49.1 | 42.1 | 42.6 | 9.9 | SR |
411 | 411 | 0136400036SR | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 32 | 1 d | 36 | 52.8 | 42.1 | 42.6 | 7 | SR |
412 | 412 | 0139300039SR | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 36 | 1 d | 39 | 52.1 | 45.1 | 45.6 | 10.8 | SR |
413 | 413 | 0139400039SR | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 35 | 1 d | 39 | 55.8 | 45.1 | 45.6 | 7.7 | SR |
414 | 414 | 0142300042SR | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 39 | 1 d | 42 | 55.1 | 48.5 | 49 | 11.7 | SR |
415 | 415 | 0142450042SR | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 37.5 | 1 d | 42 | 57.5 | 48.5 | 49 | 7.3 | SR |
416 | 416 | 0145300045SR | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 42 | 1 d | 45 | 58.1 | 52 | 52.5 | 12.5 | SR |
417 | 417 | 0145450045SR | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 40.5 | 1 d | 45 | 60.5 | 53.5 | 54 | 8 | SR |
418 | 418 | 0102040003SR | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 2.6 | 1,5 d | 3 | 4.6 | 2.5 | 2.7 | 5.9 | SR |
419 | 419 | 0125045375SR | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 3.3 | 1,5 d | 3.75 | 6.3 | 3.3 | 3.5 | 5.9 | SR |
420 | 420 | 0103050045SR | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 4 | 1,5 d | 4.5 | 7.3 | 3.8 | 4 | 6.3 | SR |
421 | 421 | 0135060525SR | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 4.7 | 1,5 d | 5.25 | 8.6 | 4.55 | 4.75 | 6.3 | SR |
422 | 422 | 0104070006SR | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 5.3 | 1,5 d | 6 | 9.8 | 5.15 | 5.35 | 6.1 | SR |
423 | 423 | 0105080075SR | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 6.7 | 1,5 d | 7.5 | 11.7 | 6.35 | 6.6 | 6.9 | SR |
424 | 424 | 0106100009SR | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 8 | 1,5 d | 9 | 14.2 | 7.6 | 7.85 | 6.9 | SR |
425 | 425 | 0107100105SR | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 9.5 | 1,5 d | 10.5 | 15.6 | 8.65 | 8.9 | 8.2 | SR |
426 | 426 | 0108100012SR | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 11 | 1,5 d | 12 | 17 | 9.85 | 10.1 | 9.5 | SR |
427 | 427 | 0108125012SR | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 10.8 | 1,5 d | 12 | 18.2 | 9.85 | 10.1 | 7.4 | SR |
428 | 428 | 0109125135SR | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 12.3 | 1,5 d | 13.5 | 19.7 | 10.85 | 11.1 | 8.6 | SR |
429 | 429 | 0110100015SR | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 14 | 1,5 d | 15 | 20 | 12.1 | 12.5 | 12.1 | SR |
430 | 430 | 0110125015SR | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 13.8 | 1,5 d | 15 | 21.2 | 12.1 | 12.5 | 9.7 | SR |
431 | 431 | 0110150015SR | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 13.5 | 1,5 d | 15 | 22.3 | 12.1 | 12.5 | 8.1 | SR |
432 | 432 | 0111150165SR | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 15 | 1,5 d | 16.5 | 23.8 | 13.1 | 13.5 | 9 | SR |
433 | 433 | 0112100018SR | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 17 | 1,5 d | 18 | 23.2 | 14.4 | 14.8 | 14.5 | SR |
434 | 434 | 0112125018SR | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 16.8 | 1,5 d | 18 | 24.2 | 14.4 | 14.8 | 11.6 | SR |
435 | 435 | 0112150018SR | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 16.5 | 1,5 d | 18 | 25.3 | 14.4 | 14.8 | 9.8 | SR |
436 | 436 | 0112175018SR | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 16.3 | 1,5 d | 18 | 26.3 | 14.4 | 14.8 | 8.4 | SR |
437 | 437 | 0114125021SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 19.8 | 1,5 d | 21 | 27.2 | 16.8 | 17.7 | 13.3 | SR |
438 | 438 | 0114150021SR | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 19.5 | 1,5 d | 21 | 28.3 | 16.8 | 17.7 | 11.2 | SR |
439 | 439 | 0114200021SR | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 19 | 1,5 d | 21 | 30.3 | 16.8 | 17.7 | 8.3 | SR |
440 | 440 | 0116150024SR | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 22.5 | 1,5 d | 24 | 31.3 | 19 | 19.9 | 13 | SR |
441 | 441 | 0116200024SR | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 22 | 1,5 d | 24 | 33.3 | 19 | 19.9 | 9.7 | SR |
442 | 442 | 0118150027SR | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 25.5 | 1,5 d | 27 | 34.3 | 21.5 | 22 | 14.9 | SR |
443 | 443 | 0118200027SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 25 | 1,5 d | 27 | 36.3 | 21.5 | 22 | 11.2 | SR |
444 | 444 | 0118250027SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 24.5 | 1,5 d | 27 | 38.2 | 21.5 | 22 | 9 | SR |
445 | 445 | 0120150030SR | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 28.5 | 1,5 d | 30 | 37.3 | 23.7 | 24.2 | 16.7 | SR |
446 | 446 | 0120200030SR | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 28 | 1,5 d | 30 | 39.3 | 23.7 | 24.2 | 12.5 | SR |
447 | 447 | 0120250030SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 27.5 | 1,5 d | 30 | 41.2 | 23.7 | 24.2 | 10 | SR |
448 | 448 | 0122150033SR | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 31.5 | 1,5 d | 33 | 40.3 | 26.3 | 26.8 | 18.1 | SR |
449 | 449 | 0122200033SR | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 31 | 1,5 d | 33 | 42.3 | 26.3 | 26.8 | 13.6 | SR |
450 | 450 | 0122250033SR | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 30.5 | 1,5 d | 33 | 44.2 | 26.3 | 26.8 | 10.9 | SR |
451 | 451 | 0124150036SR | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 34.5 | 1,5 d | 36 | 43.3 | 28.6 | 29.1 | 19.8 | SR |
452 | 452 | 0124200036SR | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 34 | 1,5 d | 36 | 45.3 | 28.6 | 29.1 | 15 | SR |
453 | 453 | 0124300036SR | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 33 | 1,5 d | 36 | 49.1 | 28.6 | 29.1 | 10 | SR |
454 | 454 | 0126150039SR | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 37.5 | 1,5 d | 39 | 46.3 | 31 | 31.5 | 21.6 | SR |
455 | 455 | 0127150405SR | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 39 | 1,5 d | 40.5 | 47.8 | 32.2 | 32.7 | 22.6 | SR |
456 | 456 | 0127200405SR | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 38.5 | 1,5 d | 40.5 | 49.8 | 32.2 | 32.7 | 16.8 | SR |
457 | 457 | 0127300405SR | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 37.5 | 1,5 d | 40.5 | 53.6 | 32.2 | 32.7 | 11.4 | SR |
458 | 458 | 0128150042SR | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 40.5 | 1,5 d | 42 | 49.3 | 33.1 | 33.6 | 23.3 | SR |
459 | 459 | 0130150045SR | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 43.5 | 1,5 d | 45 | 52.3 | 35.2 | 35.7 | 25.3 | SR |
460 | 460 | 0130200045SR | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 43 | 1,5 d | 45 | 54.3 | 35.2 | 35.7 | 19 | SR |
461 | 461 | 0130350045SR | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 41.5 | 1,5 d | 45 | 60.3 | 35.2 | 35.7 | 11 | SR |
462 | 462 | 0133200495SR | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 47.5 | 1,5 d | 49.5 | 58.8 | 38.3 | 38.8 | 21.2 | SR |
463 | 463 | 0133350495SR | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 46 | 1,5 d | 49.5 | 64.7 | 38.3 | 38.8 | 12.2 | SR |
464 | 464 | 0134150051SR | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 49.5 | 1,5 d | 51 | 58.3 | 39.1 | 39.4 | 29 | SR |
465 | 465 | 0136150054SR | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 52.5 | 1,5 d | 54 | 61.3 | 42.1 | 42.6 | 26.7 | SR |
466 | 466 | 0136200054SR | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 52 | 1,5 d | 54 | 63.3 | 42.1 | 42.6 | 21.9 | SR |
467 | 467 | 0136300054SR | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 51 | 1,5 d | 54 | 67.1 | 42.1 | 42.6 | 15.3 | SR |
468 | 468 | 0136400054SR | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 50 | 1,5 d | 54 | 70.8 | 42.1 | 42.6 | 11.1 | SR |
469 | 469 | 0139300585SR | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 55.5 | 1,5 d | 58.5 | 71.6 | 45.1 | 45.6 | 16.8 | SR |
470 | 470 | 0139400585SR | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 54.5 | 1,5 d | 58.5 | 75.3 | 45.1 | 45.6 | 12.2 | SR |
471 | 471 | 0142300063SR | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 60 | 1,5 d | 63 | 76.1 | 48.5 | 49 | 18.1 | SR |
472 | 472 | 0142450063SR | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 58.5 | 1,5 d | 63 | 78.5 | 48.5 | 49 | 11.6 | SR |
473 | 473 | 0145300675SR | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 64.5 | 1,5 d | 67.5 | 80.6 | 52 | 52.5 | 19.3 | SR |
474 | 474 | 0145450675SR | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 63 | 1,5 d | 67.5 | 83 | 53.5 | 54 | 12.4 | SR |
475 | 475 | 0102040004SR | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 3.6 | 2 d | 4 | 5.6 | 2.5 | 2.7 | 7.8 | SR |
476 | 476 | 0125045005SR | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 4.6 | 2 d | 5 | 7.6 | 3.3 | 3.5 | 8.1 | SR |
477 | 477 | 0103050006SR | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 5.5 | 2 d | 6 | 8.8 | 3.8 | 4 | 8.7 | SR |
478 | 478 | 0135060007SR | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 6.4 | 2 d | 7 | 10.4 | 4.55 | 4.75 | 8.7 | SR |
479 | 479 | 0104070008SR | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 7.3 | 2 d | 8 | 11.8 | 5.15 | 5.35 | 8.4 | SR |
480 | 480 | 0105080010SR | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 9.2 | 2 d | 10 | 14.2 | 6.35 | 6.6 | 9.7 | SR |
481 | 481 | 0106100012SR | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 11 | 2 d | 12 | 17.2 | 7.6 | 7.85 | 9.6 | SR |
482 | 482 | 0107100014SR | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 13 | 2 d | 14 | 19.1 | 8.65 | 8.9 | 11.1 | SR |
483 | 483 | 0108100016SR | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 15 | 2 d | 16 | 21 | 9.85 | 10.1 | 12.9 | SR |
484 | 484 | 0108125016SR | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 14.8 | 2 d | 16 | 22.2 | 9.85 | 10.1 | 10.6 | SR |
485 | 485 | 0109125018SR | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 16.8 | 2 d | 18 | 24.2 | 10.85 | 11.1 | 11.9 | SR |
486 | 486 | 0110100020SR | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 19 | 2 d | 20 | 25 | 12.1 | 12.5 | 16.3 | SR |
487 | 487 | 0110125020SR | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 18.8 | 2 d | 20 | 26.2 | 12.1 | 12.5 | 13.1 | SR |
488 | 488 | 0110150020SR | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 18.5 | 2 d | 20 | 27.3 | 12.1 | 12.5 | 11.2 | SR |
489 | 489 | 0111150022SR | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 20.5 | 2 d | 22 | 29.3 | 13.1 | 13.5 | 12.3 | SR |
490 | 490 | 0112100024SR | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 23 | 2 d | 24 | 29.2 | 14.4 | 14.8 | 19.5 | SR |
491 | 491 | 0112125024SR | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 22.8 | 2 d | 24 | 30.2 | 14.4 | 14.8 | 15.9 | SR |
492 | 492 | 0112150024SR | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 22.5 | 2 d | 24 | 31.3 | 14.4 | 14.8 | 13.5 | SR |
493 | 493 | 0112175024SR | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 22.3 | 2 d | 24 | 32.3 | 14.4 | 14.8 | 11.7 | SR |
494 | 494 | 0114125028SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 26.8 | 2 d | 28 | 34.2 | 16.8 | 17.7 | 18.2 | SR |
495 | 495 | 0114150028SR | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 26.5 | 2 d | 28 | 35.3 | 16.8 | 17.7 | 15.3 | SR |
496 | 496 | 0114200028SR | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 26 | 2 d | 28 | 37.3 | 16.8 | 17.7 | 11.5 | SR |
497 | 497 | 0116150032SR | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 30.5 | 2 d | 32 | 39.3 | 19 | 19.9 | 17.7 | SR |
498 | 498 | 0116200032SR | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 30 | 2 d | 32 | 41.3 | 19 | 19.9 | 13.3 | SR |
499 | 499 | 0118150036SR | M 18 x 1,5 | 1.5 | 18.5 | 18.32 | 18.56 | 19.95 | 34.5 | 2 d | 36 | 43.3 | 21.5 | 22 | 20.2 | SR |
500 | 500 | 0118200036SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 34 | 2 d | 36 | 45.3 | 21.5 | 22 | 15.1 | SR |
501 | 501 | 0118250036SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 33.5 | 2 d | 36 | 47.2 | 21.5 | 22 | 12.3 | SR |
502 | 502 | 0120150040SR | M 20 x 1,5 | 1.5 | 20.5 | 20.32 | 20.56 | 21.95 | 38.5 | 2 d | 40 | 47.3 | 23.7 | 24.2 | 22.4 | SR |
503 | 503 | 0120200040SR | M 20 x 2 | 2 | 20.5 | 20.43 | 20.73 | 22.6 | 38 | 2 d | 40 | 49.3 | 23.7 | 24.2 | 16.8 | SR |
504 | 504 | 0120250040SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 37.5 | 2 d | 40 | 51.2 | 23.7 | 24.2 | 13.7 | SR |
505 | 505 | 0122150044SR | M 22 x 1,5 | 1.5 | 22.5 | 22.32 | 22.56 | 23.95 | 42.5 | 2 d | 44 | 51.3 | 26.3 | 26.8 | 24.5 | SR |
506 | 506 | 0122200044SR | M 22 x 2 | 2 | 22.5 | 22.43 | 22.73 | 24.6 | 42 | 2 d | 44 | 53.3 | 26.3 | 26.8 | 18.4 | SR |
507 | 507 | 0122250044SR | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 41.5 | 2 d | 44 | 55.2 | 26.3 | 26.8 | 15 | SR |
508 | 508 | 0124150048SR | M 24 x 1,5 | 1.5 | 24.5 | 24.32 | 24.56 | 25.95 | 46.5 | 2 d | 48 | 55.3 | 28.6 | 29.1 | 26.7 | SR |
509 | 509 | 0124200048SR | M 24 x 2 | 2 | 24.5 | 24.43 | 24.73 | 26.6 | 46 | 2 d | 48 | 57.3 | 28.6 | 29.1 | 20.2 | SR |
510 | 510 | 0124300048SR | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 45 | 2 d | 48 | 61.1 | 28.6 | 29.1 | 14 | SR |
511 | 511 | 0126150052SR | M 26 x 1,5 | 1.5 | 26.5 | 26.32 | 26.56 | 27.95 | 50.5 | 2 d | 52 | 59.3 | 31 | 31.5 | 29.1 | SR |
512 | 512 | 0127150054SR | M 27 x 1,5 | 1.5 | 27.5 | 27.32 | 27.56 | 28.95 | 52.5 | 2 d | 54 | 61.3 | 32.2 | 32.7 | 30 | SR |
513 | 513 | 0127200054SR | M 27 x 2 | 2 | 27.5 | 27.43 | 27.73 | 29.6 | 52 | 2 d | 54 | 63.3 | 32.2 | 32.7 | 22.6 | SR |
514 | 514 | 0127300054SR | M 27 | 3 | 27.75 | 27.65 | 28.05 | 30.9 | 51 | 2 d | 54 | 67.1 | 32.2 | 32.7 | 15.4 | SR |
515 | 515 | 0128150056SR | M 28 x 1,5 | 1.5 | 28.5 | 28.32 | 28.56 | 29.95 | 54.5 | 2 d | 56 | 63.3 | 33.1 | 33.6 | 31.4 | SR |
516 | 516 | 0130150060SR | M 30 x 1,5 | 1.5 | 30.5 | 30.22 | 30.56 | 31.95 | 58.5 | 2 d | 60 | 67.3 | 35.2 | 35.7 | 34 | SR |
517 | 517 | 0130200060SR | M 30 x 2 | 2 | 30.5 | 30.43 | 30.73 | 32.6 | 58 | 2 d | 60 | 69.3 | 35.2 | 35.7 | 25.5 | SR |
518 | 518 | 0130350060SR | M 30 | 3.5 | 31 | 30.76 | 31.21 | 34.55 | 56.5 | 2 d | 60 | 75.3 | 35.2 | 35.7 | 14.9 | SR |
519 | 519 | 0133200066SR | M 33 x 2 | 2 | 33.5 | 33.43 | 33.73 | 35.6 | 64 | 2 d | 66 | 75.3 | 38.3 | 38.8 | 28.4 | SR |
520 | 520 | 0133350066SR | M 33 | 3.5 | 34 | 33.76 | 34.21 | 37.55 | 62.5 | 2 d | 66 | 81.2 | 38.3 | 38.8 | 16.5 | SR |
521 | 521 | 0134150068SR | M 34 x 1,5 | 1.5 | 34.5 | 34.32 | 34.56 | 35.95 | 66.5 | 2 d | 68 | 75.3 | 39.1 | 39.4 | 39.5 | SR |
522 | 522 | 0136150072SR | M 36 x 1,5 | 1.5 | 36.5 | 36.32 | 36.56 | 37.95 | 70.5 | 2 d | 72 | 79.3 | 42.1 | 42.6 | 37.8 | SR |
523 | 523 | 0136200072SR | M 36 x 2 | 2 | 36.5 | 36.43 | 36.73 | 38.6 | 70 | 2 d | 72 | 81.3 | 42.1 | 42.6 | 31.1 | SR |
524 | 524 | 0136300072SR | M 36 x 3 | 3 | 37 | 36.65 | 37.05 | 39.9 | 69 | 2 d | 72 | 85.1 | 42.1 | 42.6 | 20.5 | SR |
525 | 525 | 0136400072SR | M 36 | 4 | 37 | 36.87 | 37.34 | 41.2 | 68 | 2 d | 72 | 88.8 | 42.1 | 42.6 | 15.2 | SR |
526 | 526 | 0139300078SR | M 39 x 3 | 3 | 40 | 39.65 | 40.05 | 42.9 | 75 | 2 d | 78 | 91.1 | 45.1 | 45.6 | 22.5 | SR |
527 | 527 | 0139400078SR | M 39 | 4 | 40 | 39.87 | 40.34 | 44.2 | 74 | 2 d | 78 | 94.8 | 45.1 | 45.6 | 16.6 | SR |
528 | 528 | 0142300084SR | M 42 x 3 | 3 | 43 | 42.65 | 43.05 | 45.9 | 81 | 2 d | 84 | 97.1 | 48.5 | 49 | 24 | SR |
529 | 529 | 0142450084SR | M 42 | 4.5 | 43 | 42.98 | 43.5 | 47.85 | 79.5 | 2 d | 84 | 99.5 | 48.5 | 49 | 15.6 | SR |
530 | 530 | 0145300090SR | M 45 x 3 | 3 | 46 | 45.65 | 46.05 | 48.9 | 87 | 2 d | 90 | 103.1 | 52 | 52.5 | 26.2 | SR |
531 | 531 | 0145450090SR | M 45 | 4.5 | 46 | 45.98 | 46.5 | 50.85 | 85.5 | 2 d | 90 | 105.5 | 53.5 | 54 | 16.8 | SR |
532 | 532 | 0102040005SR | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 4.6 | 2,5 d | 5 | 6.6 | 2.5 | 2.7 | 10 | SR |
533 | 533 | 0125045625SR | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 5.8 | 2,5 d | 6.25 | 8.9 | 3.3 | 3.5 | 10.5 | SR |
534 | 534 | 0103050075SR | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 7 | 2,5 d | 7.5 | 10.3 | 3.8 | 4 | 11.1 | SR |
535 | 535 | 0135060875SR | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 8.2 | 2,5 d | 8.75 | 12.2 | 4.55 | 4.75 | 11.2 | SR |
536 | 536 | 0104070010SR | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 9.3 | 2,5 d | 10 | 13.8 | 5.15 | 5.35 | 10.9 | SR |
537 | 537 | 0105080125SR | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 11.7 | 2,5 d | 12.5 | 16.7 | 6.35 | 6.6 | 12.3 | SR |
538 | 538 | 0106100015SR | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 14 | 2,5 d | 15 | 20.2 | 7.6 | 7.85 | 12.3 | SR |
539 | 539 | 0107100175SR | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 16.5 | 2,5 d | 17.5 | 22.6 | 8.65 | 8.9 | 14.3 | SR |
540 | 540 | 0108100020SR | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 19 | 2,5 d | 20 | 25 | 9.85 | 10.1 | 16.5 | SR |
541 | 541 | 0108125020SR | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 18.8 | 2,5 d | 20 | 26.2 | 9.85 | 10.1 | 13.5 | SR |
542 | 542 | 0109125225SR | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 21.3 | 2,5 d | 22.5 | 28.7 | 10.85 | 11.1 | 15.3 | SR |
543 | 543 | 0110100025SR | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 24 | 2,5 d | 25 | 30 | 12.1 | 12.5 | 20.7 | SR |
544 | 544 | 0110125025SR | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 23.8 | 2,5 d | 25 | 31.2 | 12.1 | 12.5 | 16.9 | SR |
545 | 545 | 0110150025SR | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 23.5 | 2,5 d | 25 | 32.3 | 12.1 | 12.5 | 14.2 | SR |
546 | 546 | 0111150275SR | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 26 | 2,5 d | 27.5 | 34.8 | 13.1 | 13.5 | 15.7 | SR |
547 | 547 | 0112100030SR | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 29 | 2,5 d | 30 | 35.2 | 14.4 | 14.8 | 24.8 | SR |
548 | 548 | 0112125030SR | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 28.8 | 2,5 d | 30 | 36.2 | 14.4 | 14.8 | 20.7 | SR |
549 | 549 | 0112150030SR | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 28.5 | 2,5 d | 30 | 37.3 | 14.4 | 14.8 | 15.7 | SR |
550 | 550 | 0112175030SR | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 28.3 | 2,5 d | 30 | 38.3 | 14.4 | 14.8 | 14.7 | SR |
551 | 551 | 0114125035SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 33.8 | 2,5 d | 35 | 41.2 | 16.8 | 17.7 | 23.1 | SR |
552 | 552 | 0114150035SR | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 33.5 | 2,5 d | 35 | 42.3 | 16.8 | 17.7 | 19 | SR |
553 | 553 | 0114200035SR | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 33 | 2,5 d | 35 | 44.3 | 16.8 | 17.7 | 14.6 | SR |
554 | 554 | 0116150040SR | M 16 x 1,5 | 1.5 | 16.5 | 16.32 | 16.56 | 17.95 | 38.5 | 2,5 d | 40 | 47.3 | 19 | 19.9 | 22.4 | SR |
555 | 555 | 0116200040SR | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 38 | 2,5 d | 40 | 49.3 | 19 | 19.9 | 16.8 | SR |
556 | 556 | 0118200045SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 43 | 2,5 d | 45 | 54.3 | 21.5 | 22 | 19.1 | SR |
557 | 557 | 0118250045SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 42.5 | 2,5 d | 45 | 56.2 | 21.5 | 22 | 15.5 | SR |
558 | 558 | 0120250050SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 47.5 | 2,5 d | 50 | 61.2 | 23.7 | 24.2 | 17.4 | SR |
559 | 559 | 0122250055SR | M 22 | 2.5 | 22.75 | 22.54 | 22.9 | 25.25 | 52.2 | 2,5 d | 55 | 66.2 | 26.3 | 26.8 | 18.8 | SR |
560 | 560 | 0124300060SR | M 24 | 3 | 24.75 | 24.65 | 25.05 | 27.9 | 57 | 2,5 d | 60 | 73.1 | 28.6 | 29.1 | 17.5 | SR |
561 | 561 | 0102040006SR | M 2 | 0.4 | 2.1 | 2.09 | 2.18 | 2.52 | 5.6 | 3,0 d | 6 | 7.6 | 2.5 | 2.7 | 12 | SR |
562 | 562 | 0125045075SR | M 2,5 | 0.45 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 3.08 | 7.1 | 3,0 d | 7.5 | 10.1 | 3.3 | 3.5 | 12.9 | SR |
563 | 563 | 0103050009SR | M 3 | 0.5 | 3.2 | 3.11 | 3.22 | 3.65 | 8.5 | 3,0 d | 9 | 11.8 | 3.8 | 4 | 13.5 | SR |
564 | 564 | 0135060105SR | M 3,5 | 0.6 | 3.7 | 3.63 | 3.76 | 4.28 | 9.9 | 3,0 d | 10.5 | 13.9 | 4.55 | 4.75 | 13.3 | SR |
565 | 565 | 0104070012SR | M 4 | 0.7 | 4.2 | 4.15 | 4.29 | 4.91 | 11.3 | 3,0 d | 12 | 15.8 | 5.15 | 5.35 | 13.2 | SR |
566 | 566 | 0105080015SR | M 5 | 0.8 | 5.2 | 5.17 | 5.33 | 6.04 | 14.2 | 3,0 d | 15 | 19.2 | 6.35 | 6.6 | 14.8 | SR |
567 | 567 | 0106100018SR | M 6 | 1 | 6.3 | 6.22 | 6.41 | 7.3 | 17 | 3,0 d | 18 | 23.2 | 7.6 | 7.85 | 14.6 | SR |
568 | 568 | 0107100021SR | M 7 | 1 | 7.3 | 7.22 | 7.41 | 8.3 | 20 | 3,0 d | 21 | 26.1 | 8.65 | 8.9 | 17.4 | SR |
569 | 569 | 0108100024SR | M 8 x 1 | 1 | 8.3 | 8.22 | 8.41 | 9.3 | 23 | 3,0 d | 24 | 29 | 9.85 | 10.1 | 19.9 | SR |
570 | 570 | 0108125024SR | M 8 | 1.25 | 8.4 | 8.27 | 8.48 | 9.62 | 22.8 | 3,0 d | 24 | 30.2 | 9.85 | 10.1 | 16.4 | SR |
571 | 571 | 0109125027SR | M 9 | 1.25 | 9.4 | 9.27 | 9.48 | 10.62 | 25.8 | 3,0 d | 27 | 33.2 | 10.85 | 11.1 | 18.1 | SR |
572 | 572 | 0110100030SR | M 10 x 1 | 1 | 10.25 | 10.22 | 10.41 | 11.3 | 29 | 3,0 d | 30 | 35 | 12.1 | 12.5 | 25 | SR |
573 | 573 | 0110125030SR | M 10 x 1,25 | 1.25 | 10.4 | 10.27 | 10.48 | 11.62 | 28.8 | 3,0 d | 30 | 36.2 | 12.1 | 12.5 | 20.1 | SR |
574 | 574 | 0110150030SR | M 10 | 1.5 | 10.5 | 10.32 | 10.56 | 11.95 | 28.5 | 3,0 d | 30 | 37.3 | 12.1 | 12.5 | 17.2 | SR |
575 | 575 | 0111150033SR | M 11 | 1.5 | 11.5 | 11.32 | 11.56 | 12.95 | 31.5 | 3,0 d | 33 | 40.3 | 13.1 | 13.5 | 18.9 | SR |
576 | 576 | 0112100036SR | M 12 x 1 | 1 | 12.3 | 12.22 | 12.41 | 13.3 | 35 | 3,0 d | 36 | 41.2 | 14.4 | 14.8 | 30 | SR |
577 | 577 | 0112125036SR | M 12 x 1,25 | 1.25 | 12.4 | 12.27 | 12.48 | 13.62 | 34.8 | 3,0 d | 36 | 42.2 | 14.4 | 14.8 | 24.8 | SR |
578 | 578 | 0112150036SR | M 12 x 1,5 | 1.5 | 12.5 | 12.32 | 12.56 | 13.95 | 34.5 | 3,0 d | 36 | 43.3 | 14.4 | 14.8 | 20.8 | SR |
579 | 579 | 0112175036SR | M 12 | 1.75 | 12.5 | 12.38 | 12.64 | 14.27 | 34.3 | 3,0 d | 36 | 44.3 | 14.4 | 14.8 | 18 | SR |
580 | 580 | 0114125042SR | M 14 x 1,25 | 1.25 | 14.4 | 14.27 | 14.48 | 15.62 | 40.8 | 3,0 d | 42 | 48.2 | 16.8 | 17.7 | 28 | SR |
581 | 581 | 0114150042SR | M 14 x 1,5 | 1.5 | 14.5 | 14.32 | 14.56 | 15.95 | 40.5 | 3,0 d | 42 | 49.3 | 16.8 | 17.7 | 23.2 | SR |
582 | 582 | 0114200042SR | M 14 | 2 | 14.5 | 14.43 | 14.73 | 16.6 | 40 | 3,0 d | 42 | 51.3 | 16.8 | 17.7 | 17.6 | SR |
583 | 583 | 0116200048SR | M 16 | 2 | 16.5 | 16.43 | 16.73 | 18.6 | 46 | 3,0 d | 48 | 57.3 | 19 | 19.9 | 19.6 | SR |
584 | 584 | 0118200054SR | M 18 x 2 | 2 | 18.5 | 18.43 | 18.73 | 20.6 | 52 | 3,0 d | 54 | 62 | 21.5 | 22 | 23.2 | SR |
585 | 585 | 0118250054SR | M 18 | 2.5 | 18.75 | 18.54 | 18.9 | 21.25 | 51.5 | 3,0 d | 54 | 64 | 21.5 | 22 | 18.8 | SR |
586 | 586 | 0120250060SR | M 20 | 2.5 | 20.75 | 20.54 | 20.9 | 23.25 | 57.5 | 3,0 d | 60 | 71.2 | 23.7 | 24.2 | 21 | SR |
Elementów na stronie
Dokumentacja
Skontaktuj się z dostawcą

AMECA
Universal solutions in mechanical fastening
-
AMECA
AMECA
ZI LE SAUVAGE - MOGNARD
BP 21
73410 ALBENS
Francja
www.ameca-sa.fr/
contact@ameca-sa.fr