Weidmuller BK 12 CRN Terminal Strip, Straight M3, 32A, 400 V, length 20mm, Yellow
Manufacturer | Weidmuller |
---|---|
Description | Weidmuller BK 12 CRN Terminal Strip, Straight M3, 32A, 400 V, length 20mm, Yellow |
Part Number | BK 12 CRN - 0625320000 |
Distributor | RS Components |
RS Stock Number | 8298719 |
Buy Now | https://uk.rs-online.com/web/p/products/8298719?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-8298719' |
CAD modelleri
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.
Ürün seçimi
Tedarikçi ile iletişim kurun

RS Group
Distributor of electronic components
-
RS Group
RS Group
Birchington Road, Corby
NN17 9RS Northants
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
uk.rs-online.com
