57346 JOINT DE BRIDE MÉTRIQUE TYPE IBC - EPDM AGRÉMENT ACS / KTW

Fabricant BENE INOX
Référence 957346-19
CAD-modeller
Kontrollera att programvaran har installerats.

Produktinformation

Produktbeskrivning

Joint de bride métrique type IBC - EPDM ACS / KTW

Diamètres disponibles : du DN15 au DN300

Norme : EN 1514-1

EPDM : Température : -30°C à +120°C / Pression maxi : 25 bar

Sur demande : joints plats percés (type FF) selon norme NF EN 1514-1, autres épaisseurs, autres matières

La tenue des joints et l'étanchéité dépendent de la compatibilité chimique entre le fluide véhiculé et le matériau du joint utilisé, du montage, de l'état des faces de brides...

Kontakta leverantören

BENE INOX

BENE INOX

Stainless steel valves, pipes and fittings

Google Map