Ventilateur centrifuge de gaine à flux d’air rectiligne

CANAL AIR C

Ventilateur centrifuge de gaine à flux d’air rectiligne

Fabricant France Air
Désignation Canal'Air C 100
Référence 332403
Longueur (mm) 243
Hauteur (mm) 243
Largeur (mm) 188
Masse (kg) 2.6
Modèles CAO
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Description du produit

APPLICATION / UTILISATION
• Ventilation air propre.
• Installation en tout point du parcours de gaine dans le bâtiment.
• Installation intérieure uniquement.
• Utilisation possible en insufflation ou en extraction.
• Température du fluide véhiculé : maximum + 60 °C.

AVANTAGES
• Compact.
• Facilité d’installation : pattes de fixation fournies.

GAMME
• 6 modèles.
• Raccordement circulaire : Ø 100 à 315 mm.
• Débits de 170 à 1 300 m3/h.
• Variable en débit avec un Varionys® M ou M RT Control 2.

CONSTRUCTION / COMPOSITION
• Enveloppe :

  • Acier galvanisé.
  • Raccordement par viroles circulaires (Eurovent).
    • Turbine :
  • Centrifuge à réaction.
  • Tailles : C 100 à C 200 (aubes plastique). C 250 à C 315 (aubes acier).
  • Équilibrage dynamique.
  • Montée directement sur le moteur.
    • Motorisation :
  • Moteur à rotor extérieur, monophasé 230 V - 50 / 60 Hz, IP44, classe E.
  • Vitesse variable par dévoltage.
  • Protection thermique à réarmement automatique.

Contactez le fournisseur

France Air

France Air

Concepteur et distributeur de matériels aérauliques

Google Map