SIMOUN plans 2D
Tourelle de ventilation et désenfumage F400-120 jusqu'à 34 000 m3/h
Fabricant | France Air |
---|---|
Désignation | Tourelle de ventilation et désenfumage Simoun plan 2D |
Référence | SIMOUN taille 1000 |
Longueur (mm) | 415 |
Hauteur (mm) | 530 |
Largeur (mm) | 415 |
Masse (kg) | 20 |
製品セレクション
商品の説明
APPLICATION / UTILISATION
• Extraction d’air des cuisines professionnelles et de tous les locaux nécessitant du désenfumage ou de la ventilation.
• Installation extérieure.
• Limites d’utilisation : Température du fluide véhiculé en continu : - 30 °C à + 80 °C.
AVANTAGES
• Agréé confort et désenfumage.
• Grande plage de débit disponible (34 000 m3/h).
• Robustesse.
GAMME
• Gamme composée de 11 modèles : 1 000 à 34 000.
• Débits de 300 à 34 000 m3/h.
• Agréée F400-120 par Efectis selon EN 12101-3.
• Clapet anti-retour testé et agréé au feu.
• Kit de rejet vertical acoustique : gain acoustique jusqu’à - 6 dB.
• Pack Protection Désenfumage monté câblé.
• Unité double usage conforme aux exigences du réglement 1253 / 2014.
CLASSEMENT AU FEU - MARQUAGE CE
• Agréé Confort - Désenfumage.
• Agrément F400-120 : extraction à 400 °C pendant 2 heures selon la norme NF EN 12101-3.
• Certificat de conformité CE livré par Efectis.
PERSONNALISATION
• Simoun Pack Protection Désenfumage :
- Pack Protection Désenfumage.
- Pack Protection Désenfumage Confort Externe.
- Pack Protection Désenfumage Confort Intégré.
Simoun Pack Protection Désenfumage
Le pack protection constitue une offre complète prête à l’emploi, incluant toutes les opérations de supportage et de câblage entre le ventilateur et le coffret de relayage : interrupteur cadenassable et pressostat sont déjà montés sur le coffret de relayage.
• Respect des règles de sécurité
- Câblage conforme à la norme NF S 61-932.
- Règles d’installation des systèmes de sécurité incendie (SSI).
• Pressostat monté
Le pressostat PR est monté sous le capot, la prise de pression est raccordé sur l'embase de la tourelle.
• Peinture anti corrosion C3
Version peinture C3, agréée F400-120.
サプライヤーに問い合わせる

France Air
Concepteur et distributeur de matériels aérauliques
-
france AIR
france AIR
Rue des Barronnières
BEYNOST
01708 MIRIBEL Cedex
フランス
www.france-air.com
