GGB
GGB

EP22 轴承

制造商 GGB
代号 EP22 轴承
参考 0806EP22
CAD 模型
分享
请确保已安装此软件。

产品选择

Index Selector 零件号 Di (mm) Do (mm) B middle h13 tolerance (mm) 轴承座 Di,a max in middle H7 (mm) Di,a min in middle H7 (mm) optimal clearance (mm)
1 1 0806EP22 8 10 5.91 H7 h9 8.083 8.025 0.05
2 2 0808EP22 8 10 7.89 H7 h9 8.083 8.025 0.05
3 3 0810EP22 8 10 9.89 H7 h9 8.083 8.025 0.05
4 4 0812EP22 8 10 11.865 H7 h9 8.083 8.025 0.05
5 5 0815EP22 8 10 11.865 H7 h9 8.083 8.025 0.05
6 6 1004EP22 10 12 3.91 H7 h9 10.083 10.025 0.06
7 7 1006EP22 10 12 5.91 H7 h9 10.083 10.025 0.06
8 8 1008EP22 10 12 7.89 H7 h9 10.083 10.025 0.06
9 9 1010EP22 10 12 9.89 H7 h9 10.083 10.025 0.06
10 10 1015EP22 10 12 14.865 H7 h9 10.083 10.025 0.06
11 11 1020EP22 10 12 19.835 H7 h9 10.083 10.025 0.06
12 12 1210EP22 12 14 9.89 H7 h9 12.102 12.032 0.07
13 13 1212EP22 12 14 11.865 H7 h9 12.102 12.032 0.07
14 14 1215EP22 12 14 14.865 H7 h9 12.102 12.032 0.07
15 15 1220EP22 12 14 19.835 H7 h9 12.102 12.032 0.07
16 74 1410EP22 14 16 9.89 H7 h9 14.102 14.032 0.07
17 75 1412EP22 14 16 11.865 H7 h9 14.102 14.032 0.07
18 16 1415EP22 14 16 14.865 H7 h9 14.102 14.032 0.08
19 17 1420EP22 14 16 19.835 H7 h9 14.102 14.032 0.08
20 18 1425EP22 14 16 24.835 H7 h9 14.102 14.032 0.08
21 76 1510EP22 15 17 9.89 H7 h9 15.102 15.032 0.07
22 19 1515EP22 15 17 14.865 H7 h9 15.102 15.032 0.085
23 20 1520EP22 15 17 19.835 H7 h9 15.102 15.032 0.085
24 21 1525EP22 15 17 24.835 H7 h9 15.102 15.032 0.085
25 77 1610EP22 16 18 9.89 H7 h9 16.102 16.032 0.07
26 78 1612EP22 16 18 11.865 H7 h9 16.102 16.032 0.07
27 79 1615EP22 16 18 14.856 H7 h9 16.102 16.032 0.07
28 80 1620EP22 16 18 19.835 H7 h9 16.102 16.032 0.07
29 81 1810EP22 18 20 9.89 H7 h9 18.102 18.032 0.07
30 82 1815EP22 18 20 14.856 H7 h9 18.102 18.032 0.07
31 83 1820EP22 18 20 19.835 H7 h9 18.102 18.032 0.07
32 22 2010EP22 20 23 9.89 H7 h9 20.124 20.04 0.11
33 23 2015EP22 20 23 14.865 H7 h9 20.124 20.04 0.11
34 24 2020EP22 20 23 19.835 H7 h9 20.124 20.04 0.11
35 84 2025EP22 20 23 24.835 H7 h9 20.124 20.04 0.084
36 25 2030EP22 20 23 29.835 H7 h9 20.124 20.04 0.11
37 26 2515EP22 25 28 14.865 H7 h9 25.124 25.04 0.13
38 38 2520EP22 25 28 19.835 H7 h9 25.124 25.04 0.13
39 85 3010EP22 30 34 9.89 H7 h9 30.124 30.04 0.084
40 86 3015EP22 30 34 14.856 H7 h9 30.124 30.04 0.084
41 87 3020EP22 30 34 19.835 H7 h9 30.124 30.04 0.084
42 88 3030EP22 30 34 29.835 H7 h9 30.124 30.04 0.084
43 89 3040EP22 30 34 39.805 H7 h9 30.124 30.04 0.084
44 90 4020EP22 40 44 19.835 H7 h9 40.15 40.05 0.1
45 91 4025EP22 40 44 24.835 H7 h9 40.15 40.05 0.1
46 92 4030EP22 40 44 29.835 H7 h9 40.15 40.05 0.1
47 93 4040EP22 40 44 39.805 H7 h9 40.15 40.05 0.1
48 94 4050EP22 40 44 49.805 H7 h9 40.15 40.05 0.1
49 95 5020EP22 50 55 19.835 H7 h9 50.15 50.05 0.1
50 96 5030EP22 50 55 29.835 H7 h9 50.15 50.05 0.1
51 97 5040EP22 50 55 39.805 H7 h9 50.15 50.05 0.1
52 98 5050EP22 50 55 49.805 H7 h9 50.15 50.05 0.1
53 99 5060EP22 50 55 59.77 H7 h9 50.15 50.05 0.1
54 100 6020EP22 60 65 19.835 H7 h9 60.18 60.06 0.12
55 101 6030EP22 60 65 29.835 H7 h9 60.18 60.06 0.12
56 102 6040EP22 60 65 39.805 H7 h9 60.18 60.06 0.12
57 103 6060EP22 60 65 59.77 H7 h9 60.18 60.06 0.12
58 104 6070EP22 60 65 69.77 H7 h9 60.18 60.06 0.12

联系供应商

GGB

GGB

Surface Enginnering for Reliable Tribology regardless of Shape and Material

Google Map