Zahnstangen

Hersteller Güdel
Bezeichnung Zahnstange 2400, Modulteilung gerade verzahnt, Gehärtet und geschliffen, Profil: allseitig geschliffen, Qualität: 6h23 DIN 3962/63/67
Bestellnummer 240012
Material C45E DIN 1.1191; Auf Anfrage: 1.7131 (16MnCr5)
Mn 1.5 mm
Vermerk Verzahnung: Eingriffswinkel alpha = 20° gehärtet (54 HRC) und geschliffen
Zusatzinformationen mn: Normalmodul, P: Normalteilung [mm], z: Zähnezahl, d1: vorgebohrt, M: Gewicht [kg]
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Detaillierungsgrad
Verzahnung
Material
Thermische Behandlung
Gehärtet
Qualität
Modul (mm)
Länge (mm)
Reihe
Art. Nr.
240012
p (mm)
4.72
L1 (mm)
-
z
106
b (mm)
19
h (mm)
19
h0 (mm)
17.5
f +0.5 (mm)
2
a (mm)
62.44
l (mm)
124.88
h1 (mm)
8
d (mm)
7
D (mm)
11
b1 (mm)
7
a1 (mm)
29
l1 (mm)
441.5
d1 (mm)
5.7
FpL (mm)
0.029
Fp250 (mm)
-
M (kg)
1.3

Dokumentation

Kontaktdaten

Güdel

Güdel

Components: Getriebe, Linearführungen, Zahnstangen und Ritzel Robotics: Verfahrachsen

Google Map