Zugankerzylinder, Serie H160 Co / Einschließlich Typ 51, 53, 55, Standards ISO 6020/2 - DIN 24554, Maximaler Arbeitsdruck: 160 bar, Optional : 210 bar, Kolben Ø25 ... 200 mm
HPS International
Zugankerzylinder, Serie H160 Co / Einschließlich Typ 51, 53, 55, Standards ISO 6020/2 - DIN 24554, Maximaler Arbeitsdruck : 160 bar, Optional : 210 bar, Kolben Ø25 ... 200 mm
Zugankerzylinder, Serie H160 Co / Einschließlich Typ 51, 53, 55, Standards ISO 6020/2 - DIN 24554, Maximaler Arbeitsdruck: 160 bar , Optional : 210 bar, Kolben Ø25 ... 200 mm