Einreihige Radial-Rillenkugellager, Zoll-Abmessungen geschlossen

Hersteller Myonic GmbH
Bezeichnung Einreihige Radial-Rillenkugellager, Zoll-Abmessungen geschlossen
Herstellerteilenummer ULZ 1505X
Produktseite https://myonic.com/produkte/
d1 [mm] 1,191
D1 [mm] 3,969
B
Bf 2,381
Li 1.93
Lo 3.18
r max 0.13
h min 0.4
Kugeln n x Ø [mm] 6 x 0.794
Tragzahl dynamisch C 85
Tragzahl statisch Co 16
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Dokumentation

Kontaktdaten

myonic GmbH

myonic GmbH

myonic ist ein weltweit führender Anbieter von Miniatur- und Präzisionskugellagern, Zylinderrollenlagern und Systemlösungen für Spitzentechnologien. Als Teil des japanischen MinebeaMitsumi Konzerns betreuen und beliefern wir von Leutkirch im Allgäu aus unsere internationalen Kunden aus der Medizintechnik, der Luft und Raumfahrt sowie dem Werkzeugmaschinenbau.

Google Map