PT 2,5-TWIN/1P BU

Durchgangsklemme

Hersteller Phoenix Contact
Herstellerproduktbezeichnung Durchgangsklemme
Herstellerartikelnummer 3209646
GTIN 4046356333399
Breite 5.2
Höhe 60.5
Typ des Hüllkörpers Hüllkörper Quader
Tiefe 35.25
Anzahl der Ausführungen der Gehäuseteile 0
Einbauform Aufbau
Nettogewicht 0.00725
Nennquerschnitt 2.5
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94) V0
max. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) 4
min. anschließbarer Leiterquerschnitt (eindrähtig) 0.14
Anzahl der Klemmstellen 3
CAD-Modelle
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Produktbeschreibung

Durchgangsklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 3, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-in- / Steckanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: blau

Kontaktdaten

Phoenix Contact

Phoenix Contact

Phoenix Contact ist ein führender Entwickler und Hersteller von industrieller elektrischer und elektronischer Technologie.

Google Map