Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement
AIRCALO
By AIRCALO


Ventilo-convecteur Bornéo - SHNC - Version Reprise Arrière

Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement

Fabricant AIRCALO
Description de la référence Borneo type SHNC 2E servitude Gauche 2120
Référence Borneo type SHNC 2E servitude Gauche 2120
Code Masterformat 23 82 19
MasterFormat Fan Coil Units
Code Uniformat D3040
Uniformat Distribution de CVCA
Code OMNICLASS Table 23 23.75.70.17.27
Omniclass Fan Coil Units
Nom BIM&CO Ventilo-convecteur gainable
Puissance absorbée moteur [W] 245,00
Masse [kg] 38
Deuxième diamètre [mm] 12,70
Diamètre de Raccordement [mm] 19,05
Longueur Hors Tout [mm] 1518,00
Diamètre Evacuation [mm] 16,00
Hauteur Hors Tout [mm] 237,00
Largeur Hors Tout [mm] 489,00
Tension Nominale [V] 230,00
Puissance AC Nominale [W] 180,00
Matériau Principal Galvanized steel
Insulation Material Polyurethane foam
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Code Masterformat MasterFormat Code Uniformat Uniformat Code OMNICLASS Table 23 Omniclass Nom BIM&CO Puissance absorbée moteur [W] Masse [kg] Deuxième diamètre [mm] Diamètre de Raccordement [mm] Longueur Hors Tout [mm] Diamètre Evacuation [mm] Hauteur Hors Tout [mm] Largeur Hors Tout [mm] Tension Nominale [V] Puissance AC Nominale [W] Matériau Principal Insulation Material
1 1 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 245,00 38 12,70 19,05 1518,00 16,00 237,00 489,00 230,00 180,00 Galvanized steel Polyurethane foam
2 2 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 245,00 38 12,70 19,05 1518,00 16,00 237,00 489,00 230,00 180,00 Galvanized steel Polyurethane foam
3 3 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 245,00 30 12,70 12,70 1178,00 16,00 237,00 489,00 230,00 86,00 Galvanized steel Polyurethane foam
4 4 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 100,00 21 12,70 12,70 918,00 16,00 237,00 489,00 230,00 60,00 Galvanized steel Polyurethane foam
5 5 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 100,00 17 12,70 12,70 768,00 16,00 237,00 489,00 230,00 60,00 Galvanized steel Polyurethane foam
6 6 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 245,00 30 12,70 12,70 1178,00 16,00 237,00 489,00 230,00 86,00 Galvanized steel Polyurethane foam
7 7 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 100,00 17 12,70 12,70 768,00 16,00 237,00 489,00 230,00 60,00 Galvanized steel Polyurethane foam
8 8 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 100,00 21 12,70 12,70 918,00 16,00 237,00 489,00 230,00 60,00 Galvanized steel Polyurethane foam

Contact the supplier

AIRCALO

AIRCALO

AIRCALO is designer and manufacturer of climate processing units for industrial, large commercial, municipal service, health care facilities and office buildings.

Google Map