Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement
AIRCALO
By AIRCALO


Ventilo-convecteur Bornéo - SVC - Version Reprise entre-pieds

Ventilo-convecteurs réversibles : chauffage / refroidissement

Fabricant AIRCALO
Description de la référence Borneo type SVC 2L servitude Gauche 250-260
Référence Borneo type SVC 2L servitude Gauche 250-260
Code OMNICLASS Table 23 23.75.70.17.27
Omniclass Fan Coil Units
Masse [kg] 28
Puissance absorbée moteur [W] 100,00
Diamètre de Raccordement [mm] 12,70
Longueur Hors Tout [mm] 1100,00
Deuxième diamètre [mm] 12,70
Diamètre Evacuation [mm] 16,00
Hauteur Hors Tout [mm] 627,00
Largeur Hors Tout [mm] 249,00
Puissance AC Nominale [W] 60,00
Tension Nominale [V] 230,00
Insulation Material Polyurethane foam
Matériau Principal Galvanized steel
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Code Masterformat MasterFormat Code Uniformat Uniformat Code OMNICLASS Table 23 Omniclass Nom BIM&CO Masse [kg] Puissance absorbée moteur [W] Diamètre de Raccordement [mm] Longueur Hors Tout [mm] Deuxième diamètre [mm] Diamètre Evacuation [mm] Hauteur Hors Tout [mm] Largeur Hors Tout [mm] Puissance AC Nominale [W] Tension Nominale [V] Insulation Material Matériau Principal
1 1 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 28 100,00 12,70 1100,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
2 2 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 46 245,00 19,05 1700,00 12,70 16,00 627,00 249,00 180,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
3 3 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 24 100,00 12,70 950,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
4 4 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 46 245,00 19,05 1700,00 12,70 16,00 627,00 249,00 180,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
5 5 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 37 245,00 12,70 1360,00 12,70 16,00 627,00 249,00 86,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
6 6 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 28 100,00 12,70 1100,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
7 7 23 82 19 Fan Coil Units D3040 Distribution de CVCA 23.75.70.17.27 Fan Coil Units Ventilo-convecteur gainable 24 100,00 12,70 950,00 12,70 16,00 627,00 249,00 60,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel
8 8 23.75.70.17.27 Fan Coil Units 37 245,00 12,70 1360,00 12,70 16,00 627,00 249,00 86,00 230,00 Polyurethane foam Galvanized steel

Contact the supplier

AIRCALO

AIRCALO

AIRCALO is designer and manufacturer of climate processing units for industrial, large commercial, municipal service, health care facilities and office buildings.

Google Map