Beck+Heun - Free CAD models - Jalousie complete element - TraceParts
jalousie complete element
Beck+Heun
By Beck+Heun

Jalousie complete element

jalousie complete element

Manufacturer Beck+Heun
Designation REF 1
Reference REF 1
Overall Depth [mm] 270
Overall Height [mm] 1483.7
Overall Width [mm] 1120
Uniformat B2020
Partner URL www.eebuild.it/
Omniclass 23-17 11 11
Manufacturer Beck+Heun
MasterFormat 08 56 88
Host Type Wall Based
Manufacturer Product Link http://www.beck-heun.de/Type-overview.715.0.html?&L=1
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Reference Designation Overall Depth [mm] Overall Height [mm] Overall Width [mm] Uniformat Partner URL Omniclass Manufacturer MasterFormat Host Type Manufacturer Product Link
1 1 REF 1 REF 1 270 1483.7 1120 B2020 www.eebuild.it/ 23-17 11 11 Beck+Heun 08 56 88 Wall Based http://www.beck-heun.de/Type-overview.715.0.html?&L=1

Contact the supplier

Beck+Heun

Beck+Heun

Beck+Heun realizza soluzioni relative alla finestra per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni; prodotti all’avanguardia, che soddisfano i massimi requisiti in fatto di potere isolante, funzionalità e qualità. L' azienda è specializ...

Google Map