3 ways high pressure ball valve - NPT threaded - L or T reduced bore - Stainless steel 316

Manufacturer BENE INOX
Part number 458536-25
Material Inox 316
CAD models

Product selection

Product Description

Vanne à boule haute pression 3 voies taraudage NPT - Passage réduit en L ou en T - Inox 316

Diamètres disponibles : du DN8 au DN25

Température de service : de -20ºC à +100ºC

PN 500 : 1/4" à 1/2"

PN 315 : 3/4" à 1"  

Poignée en aluminium

Poignée plate à partir du DN20

Entrée fluide par voie centrale

Joints POM + FPM

Sur demande : autres matériaux ; version motorisable

Contact the supplier

BENE INOX

BENE INOX

Stainless steel valves, pipes and fittings

Google Map