Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.10.8.230.0010 Betriebsspannung:230 V/AC

ELEKT.DIMMER "MASTER" 15.10.8.230.0010

Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.10.8.230.0010 Betriebsspannung:230 V/AC

Hersteller Finder
Bezeichnung Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.10.8.230.0010 Betriebsspannung:230 V/AC
Herstellerteilenummer 15.10.8.230.0010
Händlernummer 1339067
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Dimmer für Hutschiene
Schutzart IP20
Schaltstrom (max.) 0.25
Produktabmessung, Höhe 60.8 mm
Anschluss (Bauelemente) Schraubklemme
Temperatur (max.) +50 °C
Schaltspannung (max.) 230 V/AC
Temperatur (min.) -10 °C
SOURCE_VOLTAGE 230 V/AC
CAD models

Product selection

Product Description

Finder Dimmer für Hutschiene 1 St. 15.10.8.230.0010 Betriebsspannung:230 V/AC

Elektronischer Dimmer, 15.10

Ansteuerung von bis zu 32 Slaves-Dimmern oder zur direkten Ansteuerung einer 0-10 V-Last (z. B. EVG)
Memory wählbar
Treppenhaus-Lichtfunktion mit Abschaltvorwarnung
Dimmgeschwindigkeit ist einstellbar
Ausgangskontakt 6 A zum Schalten der Last
Anschlussspannung 110-230 V AC

Der Master Dimmer vom Typ 15.10 von FINDER warnt vor, bevor er abschaltet. Mit einer Vorwarnfunktion ausgestattet ist es möglich, dass zum Beispiel das Treppenhaus- oder Flurlicht nach einer eingestellten Zeit zunächst um 50% herunterdimmt bevor es nach weiteren 10 s innerhalb von 30 s ganz abschaltet. Diese Vorwarnfunktion nach DIN 18015-2 senkt erheblich das Unfallrisiko gerade in Treppenhäusern, weil Menschen nicht mehr plötzlich im Dunkeln unterwegs sind.
FINDER hat im Master Dimmer 15.10 alle Funktionen in einem kompakten Gerät vereint, die heute in der modernen Gebäudeautomatisierung gefragt sind. Hierzu zählen das Dimmen aller gängigen Leuchtmittel mit und ohne Memory-Funktionen sowie das frei einstellbare Treppenhauslicht mit Vorwarnmöglichkeit durch Absenkung der Lichtstärke. Der für die Montage auf DIN-Schienen vorbereitete Typ 15.10 lässt sich mit bis zu 15 Leuchttastern ansteuern. Zudem sind über ein einfaches analoges 0-10 V-Signal bis zu 32 Slaves, z.B. der optional erhältlich Slave Dimmer Typ 15.11 von FINDER anschließbar, alternativ auch ein 0 bis 10 V-Vorschaltgerät. Hier macht es die Lösung von FINDER möglich, dass jeder Slave auch noch unterschiedliche Lampentypen und -lasten mit den Dimmverfahren „Phasenanschnitt“ oder „Phasenabschnitt“ dimmen und schalten kann.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Betriebsspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Höhe: 60.8 mm · Schaltspannung (max.): 230 V/AC · Schaltstrom (max.): 6 A · Schutzart: IP....

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map