Mobilfunk-Antenne ANT 896-6MH für GSM (2

Siemens 6GK58966MH000AA0 Mobilfunk-Antenne

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6GK58966MH000AA0 Mobilfunk-Antenne
Herstellerteilenummer 6GK58966MH000AA0
Händlernummer 1738566
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Mobilfunk-Antenne
Produktabmessung, Höhe 40 mm
Produktabmessung, Breite 100 mm
Gewicht 488 g
Produktabmessung, Länge 145 mm
GLOBAL_ProductSpecifications Abstrahlcharakteristik: omnidirektional Ausführung der Steckverbindung: female Bezeichnung des Frequenzbands: 2,4 GHz Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: ja Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: ja Polarisation: linear vertikal Verbindungskabel: nein Schutzart: IP69K Umgebungstemperatur während Betrieb, min,: -40 °C Umgebungstemperatur während Betrieb, max,: +85 °C Sendeleistung, max,: 100 W Anzahl der elektrischen Anschlüsse der Antenne: 1 Anzahl der Liefereinheiten: 1
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

Siemens 6GK58966MH000AA0 Mobilfunk-Antenne

Antenne ANT 896-6MH, Mobilfunk, Bahnanw., GSM/UMTS/LTE, 5/6 dBi, N-female, IP69K

ANT896-6MH Mobilfunkantenne für GSM (2G), UMTS (3G) und LTE (4G) Netze, für Bahnapplikationen geeignet, omnidirektionale Charakteristik, inkl. N-Female Stecker: 5/6 dBi- IP69K (-40...+85°C), Länderzulassungen beachten- Montage auf Fahrzeugdach- Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch- Lieferumfang: 1x ANT 896-6MH, Antenne ANT896-6MHEinsatz für Router, Modems und Kommunikationsprozessoren für die Mobilfunkstandards GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Besonders gut geeignet für den Einsatz im Bahnumfeld. Applikationsbeispiele: ? Telecontrol-Anwendungenin Bahnapplikationen. ? Teleservice-Anwendungen, z. B. im Maschinenbau. ? Weitere Anwendungen, z. B.Videoüberwachung in Zügen.? Höhere Zuverlässigkeit von Funkverbindungen durch Optimierung von Empfang und Abstrahlung der Signale. ? Kostengünstige Verbindung zu Geräten in abgelegener, schwer zugänglicher oder aggressiver Umgebung. ? Aufbau einer zuverlässigen Mobilfunk-Infrastruktur durch abgesetzte Antennen, auch wenn die Mobilfunkgeräte z. B. im Schaltschrank eingebaut sind.

Technische Daten:
Gewicht: 488 g · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 145 mm · Weitere technische Daten: Abstrahlcharakteristik: omnidirektional
Ausführung der Steckverbindung: female
Bezeichnung des Frequenzbands: 2.4 GHz
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: ja
Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: ja
Polarisation: linear vertikal
Verbindungskabel: nein
Schutzart: IP69K
Umgebungstemperatur während Betrieb, min.: -40 °C
Umgebungstemperatur während Betrieb, max.: +85 °C
Sendeleistung, max.: 100 W
Anzahl der elektrischen Anschlüsse der Antenne: 1
Anzahl der Liefereinheiten: 1

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map