Siemens 6GT23981CD300AX0 Antenne

RF300/RF200 Antenne ANT 3 für Anschluss

Siemens 6GT23981CD300AX0 Antenne

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6GT23981CD300AX0 Antenne
Herstellerteilenummer 6GT23981CD300AX0
Händlernummer 1734983
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Antenne
Produktabmessung, Höhe 50 mm
Produktabmessung, Breite 28 mm
Gewicht 35 g
Produktabmessung, Länge 10 mm
GLOBAL_ProductSpecifications Ausführung der Steckverbindung: female Befestigungsart: 2 Schrauben M4 Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: ja Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: ja Farbe: Schwarz Leitungslänge der Antennenleitung, Festwert: 3 m Verbindungskabel: nein Schutzart: IP67 Umgebungstemperatur während Betrieb, min,: -25 °C Umgebungstemperatur während Betrieb, max,: +70 °C Übertragungsfrequenz: 13,56 MHz Betriebsfrequenz: 13,56 MHz
CAD models

Product selection

Product Description

Siemens 6GT23981CD300AX0 Antenne

Antenne ANT 3, RF200/RF300, für RF250R/RF350R/RF350M, IP67

RF300/RF200 Antenne ANT 3 für Anschluss an RF250R RF350R und RF350M IP67, -25 bis +70°C, Abmessungen 50x 28x 10 mm Antenne ANT 3Antenne mit flacher, kompakter Bauform, die auch bei beengten Platzverhältnissen sehr genau positioniert werden kann. Sie kann leicht in kleinen Montagelinien eingebaut werden.Durch die flache, kompakte Bauform kann die Antenne auch bei beengten Platzverhältnissen sehr genau positioniert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 35 g · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Weitere technische Daten: Ausführung der Steckverbindung: female
Befestigungsart: 2 Schrauben M4
Eignung zur Verwendung für Außengebrauch: ja
Eignung zur Verwendung für Innengebrauch: ja
Farbe: Schwarz
Leitungslänge der Antennenleitung, Festwert: 3 m
Verbindungskabel: nein
Schutzart: IP67
Umgebungstemperatur während Betrieb, min.: -25 °C
Umgebungstemperatur während Betrieb, max.: +70 °C
Übertragungsfrequenz: 13.56 MHz
Betriebsfrequenz: 13.56 MHz

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map