Siemens 6ES7292-1AH30-0XA0 6ES72921AH300XA0 SPS-Klemmenblock

S7-1200 Ersatzteil 6ES72921AH300XA0 4 St

Siemens 6ES7292-1AH30-0XA0 6ES72921AH300XA0 SPS-Klemmenblock

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6ES7292-1AH30-0XA0 6ES72921AH300XA0 SPS-Klemmenblock
Herstellerteilenummer 6ES72921AH300XA0
Händlernummer 2865032
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art SPS-Klemmenblock
Ausführung (allgemein) Ersatzteil E/A Klemmenblock für SIMATIC S7-1200
GLOBAL_ProductSpecifications Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009: X
CAD models

Product selection

Product Description

Siemens 6ES7292-1AH30-0XA0 6ES72921AH300XA0 SPS-Klemmenblock

SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 8 Pins, Schraube VPE 4

SIMATIC S7-1200, Ersatzteil E/A Klemmenblock verzinnt CPU 1211C/1212C ausgangsseitig (4 Stück mit je 8 Schrauben) SIMATIC S7-1200 Basic Controller - flexibel durch vielfältige Kommunikationsmöglichkeiten. Für die SIMATIC S7-1200 - Familie wird auch das bedarfsgerechte Zubehör angeboten. Dies reicht vom Batterieboard, zur Langzeitpufferung der Echtzeituhr, über Memory Cards, Push-In-Klemmen und Eingangssimulatoren, bis zum Ethernet-Switch mit vier RJ45-Ports.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Ersatzteil E/A Klemmenblock für SIMATIC S7-1200 · Weitere technische Daten: Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009: X

Lieferumfang:
4 Stück mit je 8 Schrauben

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map