Molex 936000018 Kabelverschraubung wasserfest<multisep/>staubabweisend PG21  Messing  1 St.

Molex 936000018

Molex 936000018 Kabelverschraubung wasserfest<multisep/>staubabweisend PG21 Messing 1 St.

Hersteller Molex
Bezeichnung Molex 936000018 Kabelverschraubung wasserfest<multisep/>staubabweisend PG21 Messing 1 St.
Herstellerteilenummer 936000018
Händlernummer 2450808
Händler Conrad Electronic SE
E-Shop link https://www.conrad.de/de/p/2450808?utm_source=traceparts&utm_medium=referral
Schutzart IP68
Bohrungs-Durchmesser 28.6 mm
Klemm-Ø (max.) 18 mm
Engineering Part No 7000.6828.0
Außengewinde PG21
Engineering Series Name Gland, fitting&acc.
Material Messing
Temperatur (max.) +125 °C
Ausführung (allgemein) 5 Bar
Klemm-Ø (min.) 11 mm
Gewicht 67 g
Gehäuse-Besonderheiten wasserfest;staubabweisend
Temperatur (min.) -40 °C
Engineering Series No 93600
Weitere technische Daten Material - Beschichtung: Nickel
CAD models

Product selection

Product Description

Molex 936000018 Kabelverschraubung wasserfest,staubabweisend PG21 Messing 1 St.

Heavy Duty connector

GWconnect Metal Cable Gland - 5 Bar, for 11.00-18.00mm Cable, Pg21 Thread

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 5 Bar · Außengewinde: PG21 · Bohrungs-Durchmesser: 28.6 mm · Gehäuse-Besonderheiten: wasserfest,staubabweisend · Gewicht: 67 g · Klemm-Ø (max.): 18 mm · Klemm-Ø (min.): 11 mm · Material: Messing · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Material - Beschichtung: Nickel

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map