Siemens 6ES76470BA000YA2 6ES7647-0BA00-0YA2 Gateway      1 St.

SIMATIC IOT2050 6ES7647-0BA00-0YA2

Siemens 6ES76470BA000YA2 6ES7647-0BA00-0YA2 Gateway 1 St.

Hersteller Siemens
Bezeichnung Siemens 6ES76470BA000YA2 6ES7647-0BA00-0YA2 Gateway 1 St.
Herstellerteilenummer 6ES76470BA000YA2
Händlernummer 2258829
Händler Conrad Electronic SE
Produkt-Art Gateway
Produktabmessung, Höhe 100 mm
Produktabmessung, Breite 142 mm
SOURCE_VOLTAGE DC 12..24 V
CAD models

Product selection

Product Description

Siemens 6ES76470BA000YA2 6ES7647-0BA00-0YA2 Gateway 1 St.

SIMATIC IOT IOT2050

Texas Instruments AM6528 SoC (System on Chip)
1 GB (DDR4)
ARDUINO Shield Interface (UNO Rev3 kompatibel)
miniPCIe x1 1 Slot, Full Size
Display Port

SIMATIC IOT2050, 2x GBit Ethernet RJ45- Display Port- 2x USB2.0, SD-CARD-Slot, DC 24V Industriestromversorgung Das SIMATIC IOT2050 ist die zuverlässige und offene Plattform für die Sammlung, Verarbeitung und Übermittlung von Daten direkt im Fertigungsumfeld. Es eignet sich ideal für den Einsatz als Gateway zwischen der Cloud oder der firmeneigenen IT-Ebene und der Produktion. Die Offenheit des Systems bzgl. der Unterstützung vielfältiger Kommunikationsprotokolle und der Programmierung in Hochsprachen ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen.

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): DC 12..24 V · Betriebstemperatur (max.): +50 °C · Betriebstemperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 142 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Weitere technische Daten: Grafik: Display Port
Hauptspeicher: 2 GB (DDR4)
Prozessor: Texas Instruments AM6528 SoC (System on Chip)
Steckplätze für Erweiterungen: ARDUINO Shield Interface (UNO Rev3 kompatibel) miniPCIe x1 1 Slot, Full Size
Micro SD: Steckplatz für 1x MicroSD Card, (nicht im Lieferumfang enthalten)
Ethernet: 2x Ethernet Gigabit (IE/PN), RJ45
USB: 2x USB 2.0
Serielle Schnittstelle: 1x COM; einstellbar (RS232/485)
Uhrzeitfunktion: Batteriegepufferter Real-time-Clock (Batterie nicht im Lieferumfang
Gewicht: ca. 0,35 kg

Contact the supplier

Conrad Electronic

Conrad Electronic

Since 1923, Conrad have been a trusted partner when it comes to technology and electronics. Now being a B2B sourcing platform, the company provides all parts for a successful procurement of technical supplies..

Google Map