DIN 6434
By DIN 6434

Rivet sets

Standard DIN 6434
Description Rivet set DIN 6434 - B2
Part number DIN 6434 B - d 2
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Size Nominal Ø (mm) Length (mm)
1 1 2 2.5 100
2 2 3 3.5 100
3 3 4 4.5 100
4 4 5 6 110
5 5 6 7 110
6 6 8 9 120