elm.leblanc
By elm.leblanc

Chaudière gaz condensation THPE mixte - Mégalia CONDENS

Chaudière gaz à condensation THPE- chaudière murale gaz à condensation à micro-accumulation

Fabricant elm.leblanc
Description de la référence AGVAC21-5M
Référence AGVAC21-5M
Code Produit 7716704667
Puissance acoustique à Pn [dB(A)] 45
Pression ou Depression à la buse à Pn [Pa] 100.00
Température des fumées à Pmin [°C] 41.00
Débit de fumée à Pmin [kg/h] 12.7
Pression ou Dépression à la buse à Pmin [Pa] 28.00
Débit de fumée à Pn [kg/h] 36
Température des fumées à Pn [°C] 90.00
Classe d’efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau A
Code Masterformat 23 52 16
MasterFormat Condensing Boilers
Code Uniformat D302003
Uniformat Chaudières
Code OMNICLASS Table 23 23-33 11 13
Omniclass Condensing Boilers
Nom BIM&CO Chaudières
Régulation ECS true
Existence d'un clapet anti-retour true
Rendement à charge 30% Pn [%] 109.3
Fonction de la chaudière Chauffage et ECS avec stockage tampon intégré <= 10 L
Masse [kg] 39.8
Energie utilisée Gaz naturel
Raccordement solaire possible true
Régulation chauffage true
Présence Ventilateur true
Rendement à charge 100% Pn [%] 98.1
Type chaudière Condensation
Type de Brûleur Pré mélange
Type de pose de la chaudière Murale
Eau chaude sanitaire à accumulation true
Hauteur hors tout [mm] 867.00
Largeur hors tout [mm] 400.00
Profondeur hors tout [mm] 377.00
Tension Nominale [V] 230.00
Protection IP X4D
Taux de NOx [mg/kWh] 52
Contenance en eau de l'échangeur [L] 2.5
Matériau échangeur chauffage Fonte d'aluminium-silicium
Matériau échangeur ECS Cuivre
Temperature Minimum d'Utilisation [°C] 50.00
Débit nominal ECS [L/min] 14
Efficacité énergétique pour le chauffage de l’eau 81
Efficacité énergétique pour le chauffage des locaux 93
Etiquette-énergie A
Pertes à l'arrêt [W] 66.00
Puissance maximale [kW] 22.00
Puissance ajustable true
Puissance minimale [kW] 7.90
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

elm.leblanc

elm.leblanc

Entreprise spécialisée dans la construction de chaudières et de chauffe-eau individuels à gaz

Google Map