12-16 Crank handle technopolymer

Manufacturer Emile Maurin
Description 12-16 Crank handle technopolymer - 12-160-100
Part number 12-160-100
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Part numberDescriptionl1 (mm)l2 (mm)d1 (H7) (mm)d2 (mm)d3 (mm)d4 (mm)d5h1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)h4 (mm)h5 (mm)h6 (mm)
12-160-10012-16 Crank handle technopolymer - 12-160-100100131,5122423,530,5M 852,51033178973
12-160-12512-16 Crank handle technopolymer - 12-160-125125161,5142826,535M 862144018104,586

Product Description

MATIERE

  • Technopolymère noir à base de polyamide (PA), renforcé de fibres de verre, finition mate.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Moyeu en acier bruni.
  • Calotte en technopolymère noir mat.
  • Autres couleurs de calotte disponibles sur demande.

UTILISATION

  • Température d'emploi jusqu'à 80°C.

Contact the supplier

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Mechanical standard elements

Google Map