17-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX

Manufacturer Emile Maurin
Description 17-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-00,50
Part number 17-720-14-1-1-00,50
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

CADPart numberDescriptionInsertCouleurPositionRotationPasd1 (H7) (mm)d2 (f7) (mm)d3 (mm)d4 (mm)d5h1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)h4 (mm)l1 (mm)l2 (mm)l3 (mm)l4 (mm)l5 (mm)l6 (mm)l7 (mm)
 17-720-14-1-1-00,5017-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-00,50AcierGris1100,50142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-01,0017-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-01,00AcierGris1101,00142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-001,017-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-001,0AcierGris11001,0142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
No CAD available17-720-14-1-1-01,2517-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-01,25AcierGris1101,25142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
No CAD available17-720-14-1-1-001,2517-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-001,25AcierGris11001,25142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-001,517-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-001,5AcierGris11001,5142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-002,017-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-002,0AcierGris11002,0142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-002,517-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-002,5AcierGris11002,5142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-003,017-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-003,0AcierGris11003,0142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321
 17-720-14-1-1-004,017-72 INDICATEUR DE POSITION DIGITAL À 4 CHIFFRES, AVEC INSERT ACIER OU INOX - 17-720-14-1-1-004,0AcierGris11004,0142027,56M44716,530,52233263,56,53,43321

Product Description

MATIERE

  • Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance gris (RAL 7035), noir (RAL 7021) ou orange (RAL 2004).
  • Insert en acier bruni ou en inox (AFNOR Z 8 CNF 18-09, Werk 1.4305, AISI 303)
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.

UTILISATION

  • Température maximum d'emploi 80°C.
  • Il relève le déplacement d'un élément de machine actionné par un arbre de commande auquel il est lui-même fixé.
  • Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

Contact the supplier

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Mechanical standard elements

Google Map