17-73 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 5 CHIFFRES

Manufacturer Emile Maurin
Description 17-73 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 5 CHIFFRES - 17-730-14
Part number 17-730-14
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Part numberDescriptionVersionCouleurd1 (mm)d2 (mm)d3 (mm)d4h1 (mm)h2 (mm)h3 (mm)h4 (mm)h5 (mm)l1 (mm)l2 (mm)l3 (mm)l4 (mm)l5 (mm)l6 (mm)
17-730-1417-73 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 5 CHIFFRES - 17-730-14IP65Gris14196M 45524,530228,535,5285,53,23325
17-733-1417-73 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 5 CHIFFRES - 17-733-14IP65Orange14196M 45524,530228,535,5285,53,23325
17-735-1417-73 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 5 CHIFFRES - 17-735-14IP67Gris14196M 45524,530228,535,5285,53,23325
17-738-1417-73 INDICATEUR DE POSITION ÉLECTRONIQUE À 5 CHIFFRES - 17-738-14IP67Orange14196M 45524,530228,535,5285,53,23325

Product Description

MATIERE

  • Boîtier et support de base en technopolymère base polyamide (PA) haute résistance gris RAL 7035 ou orange RAL 2004. Support de base soudé aux ultra-sons.
  • Voyant en technopolymère transparent.
  • Clavier membrane en polyester résistant aux solvants, alcools, acides, alcalis.
  • Insert en inox (AFNOR Z 6 CN 18-09, Werk 1.4301, AISI 304).
  • Joint torique frontal en caoutchouc synthétique NBR.
  • Joint postérieur en polyéthylène expansé.
  • Insert postérieur en laiton avec double joint torique en caoutchouc synthétique NBR pour le modèle IP67 (Voir les caractéristiques techniques des indices IP pxxx).
  • Ecran LCD avec 5 chiffres de hauteur 8 mm et caractères spéciaux, orientation lecture droite ou inverse paramétrable.
  • Résiste aux solvants, huiles, graisses et autres agents chimiques.
  • Eviter le contact avec l'alcool.
  • Batterie au Lithium, autonomie de 5 ans.
  • Se référer à notre site internet pour consulter l'ensemble des informations.

Contact the supplier

EMILE MAURIN

EMILE MAURIN

Mechanical standard elements

Google Map