France Air
By France Air

DEFUMAIR AC 1 vitesse 4 pôles

Caisson d’extraction à réaction de cuisine F400-120

Fabricant France Air
Description de la référence DEFUMAIR AC 9000 1 vitesse 4 pôles
Référence DEFUMAIR AC 9000 1 vitesse 4 pôles
Code Produit 61009391
Code Masterformat 23 38 00
MasterFormat Ventilation Hoods
Code OMNICLASS Table 23 23-33 31 15
Nom OmniClass Exhaust Hoods
Code Uniformat D309003
Uniformat Contrôle spécial de l'humidité
Masse [kg] 141
Nombre de vitesses disponibles 1
Largeur hors tout [mm] 900
Hauteur hors tout [mm] 1050
Diamètre de Raccordement [mm] 560
Longueur hors tout [mm] 900
Taille 9000
Puissance à la vitesse maximale [kW] 2,2
Nombres de Pôles 4
Tension d'alimentation [V] 400
Rendement moteur électrique IE3
Intensité à la vitesse maximale [A] 4.56
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map