France Air
By France Air

DEFUMAIR AC 2 vitesses 4/6 pôles

Caisson d’extraction à réaction de cuisine F400-120

Fabricant France Air
Description de la référence DEFUMAIR AC 6000 2 vitesses 4_6 pôles
Référence DEFUMAIR AC 6000 2 vitesses 4_6 pôles
Code Produit 61009390
Code Masterformat 23 38 00
MasterFormat Ventilation Hoods
Code OMNICLASS Table 23 23-33 31 15
Nom OmniClass Exhaust Hoods
Code Uniformat D309003
Uniformat Contrôle spécial de l'humidité
Masse [kg] 102
Nombre de vitesses disponibles 2
Diamètre de Raccordement [mm] 500
Hauteur hors tout [mm] 950
Largeur hors tout [mm] 800
Longueur hors tout [mm] 800
Taille 6000
Intensité à la vitesse minimale [A] 1.62
Rendement moteur électrique IE1
Puissance à la vitesse minimale [kW] 0,37
Tension d'alimentation [V] 400
Intensité à la vitesse maximale [A] 3.65
Nombres de Pôles 6
Puissance à la vitesse maximale [kW] 1,5
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map