France Air
By France Air

DEFUMAIR AC 2 vitesses 4/8 pôles

Caisson d’extraction à réaction de cuisine F400-120

Fabricant France Air
Description de la référence DEFUMAIR AC 14000 2 vitesses 4_8 pôles
Référence DEFUMAIR AC 14000 2 vitesses 4_8 pôles
Code Produit 61009397
Code Masterformat 23 38 00
MasterFormat Ventilation Hoods
Code OMNICLASS Table 23 23-33 31 15
Nom OmniClass Exhaust Hoods
Code Uniformat D309003
Uniformat Contrôle spécial de l'humidité
Masse [kg] 190
Nombre de vitesses disponibles 2
Hauteur hors tout [mm] 1200
Longueur hors tout [mm] 1000
Diamètre de Raccordement [mm] 630
Taille 14000
Largeur hors tout [mm] 1000
Nombres de Pôles 8
Tension d'alimentation [V] 400
Intensité à la vitesse maximale [A] 8.26
Puissance à la vitesse maximale [kW] 3,8
Puissance à la vitesse minimale [kW] 1
Rendement moteur électrique IE1
Intensité à la vitesse minimale [A] 2.75
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map