France Air
By France Air

DEFUMAIR AC 2 vitesses 6/8 pôles

Caisson d’extraction à réaction de cuisine F400-120

Fabricant France Air
Description de la référence DEFUMAIR AC 40000 2 vitesses 6_8 pôles
Référence DEFUMAIR AC 40000 2 vitesses 6_8 pôles
Code Produit 61009410
Code Masterformat 23 38 00
MasterFormat Ventilation Hoods
Code OMNICLASS Table 23 23-33 31 15
Nom OmniClass Exhaust Hoods
Code Uniformat D309003
Uniformat Contrôle spécial de l'humidité
Masse [kg] 1150
Nombre de vitesses disponibles 2
Diamètre de Raccordement [mm] 1000
Longueur hors tout [mm] 1600
Taille 40000
Largeur hors tout [mm] 1600
Hauteur hors tout [mm] 2202
Nombres de Pôles 8
Intensité à la vitesse maximale [A] 37.9
Tension d'alimentation [V] 400
Puissance à la vitesse minimale [kW] 5,5
Intensité à la vitesse minimale [A] 13.7
Puissance à la vitesse maximale [kW] 18,5
Rendement moteur électrique IE1
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map