France Air
By France Air

DEFUMAIR ECM Monophasé

Caisson d’extraction à réaction de cuisine F400-120 basse consommation

Fabricant France Air
Description de la référence DEFUMAIR ECM 4000 Monophasé
Référence DEFUMAIR ECM 4000 Monophasé
Code Produit 61009416
Code Masterformat 23 38 00
MasterFormat Ventilation Hoods
Code OMNICLASS Table 23 23-33 31 15
Nom OmniClass Exhaust Hoods
Code Uniformat D309003
Uniformat Contrôle spécial de l'humidité
Masse [kg] 85
Diamètre de Raccordement [mm] 450
Longueur hors tout [mm] 740
Taille 4000
Hauteur hors tout [mm] 880
Largeur hors tout [mm] 740
Intensité Nominale [A] 6.3
Puissance absorbée aux conditions nominales [W] 1800
Tension d'alimentation [V] 230
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map