France Air
By France Air

DEFUMAIR ECM Triphasé

Caisson d’extraction à réaction de cuisine F400-120 basse consommation

Fabricant France Air
Description de la référence DEFUMAIR ECM 16000 Triphasé
Référence DEFUMAIR ECM 16000 Triphasé
Code Produit 61009422
Code Masterformat 23 38 00
MasterFormat Ventilation Hoods
Code OMNICLASS Table 23 23-33 31 15
Nom OmniClass Exhaust Hoods
Code Uniformat D309003
Uniformat Contrôle spécial de l'humidité
Masse [kg] 280
Taille 16000
Largeur hors tout [mm] 1200
Longueur hors tout [mm] 1200
Hauteur hors tout [mm] 1400
Diamètre de Raccordement [mm] 800
Intensité Nominale [A] 17.6
Puissance absorbée aux conditions nominales [W] 9000
Tension d'alimentation [V] 400
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map