France Air - Free CAD models - DPU 40 N DESIGN - Diffuseur 4 directions - TraceParts
France Air
By France Air

DPU 40 N DESIGN - Diffuseur 4 directions

Diffuseur carré, type DPU 40 N DESIGN 450X450

Fabricant France Air
Description de la référence TraceParts
Référence TraceParts
Omniclass 23-33 49 11
Uniformat D3090
MasterFormat 23 37 13
Hauteur Hors Tout [mm] 596
Longueur Hors Tout [mm] 10
Largeur Hors Tout [mm] 596
Model_id_1 363360
Model_type_1 3D Static
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Omniclass Uniformat MasterFormat Hauteur Hors Tout [mm] Longueur Hors Tout [mm] Largeur Hors Tout [mm]
1 1 23-33 49 11 D3090 23 37 13 596 10 596

Documentation

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map