France Air
By France Air

DTE - Diffuseur faux plafond

Diffuseur carré, type DTE 16 600X600 SEUL R9010

Fabricant France Air
Description de la référence TraceParts
Référence TraceParts
Uniformat D3090
MasterFormat 23 37 13
Omniclass 23-33 49 11
Longueur Hors Tout [mm] 600
Hauteur Hors Tout [mm] 600
Largeur Hors Tout [mm] 10
Model_id_1 363358
Model_type_1 3D Static
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map