France Air - Free CAD models - DTF - Diffuseur faux plafond - TraceParts
France Air
By France Air

DTF - Diffuseur faux plafond

Diffuseur carré, type DTF 250 - 600 plénum rectangulaire Nu

Manufacturer France Air
Reference description TraceParts
Reference TraceParts
Omniclass 23-33 49 11
Uniformat D3090
MasterFormat 23 37 13
Output Diameter [mm] 249
Overall Length [mm] 595
Overall Height [mm] 595
Overall Width [mm] 380
Model_id_1 363354
Model_type_1 3D Static
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Omniclass Uniformat MasterFormat Output Diameter [mm] Overall Length [mm] Overall Height [mm] Overall Width [mm]
1 1 23-33 49 11 D3090 23 37 13 249 595 595 380

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map