France Air
By France Air


DTF2 - Diffuseur faux plafond

Diffuseur carré, type DTF2 250 - 600 plénum rectangulaire nu

Fabricant France Air
Description de la référence TraceParts
Référence TraceParts
Omniclass 23-33 49 11
MasterFormat 23 37 13
Uniformat D3090
Hauteur Hors Tout [mm] 595
Diamètre Soufflage [mm] 249
Longueur Hors Tout [mm] 595
Largeur Hors Tout [mm] 380
Model_id_1 363356
Model_type_1 3D Static
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Omniclass MasterFormat Uniformat Hauteur Hors Tout [mm] Diamètre Soufflage [mm] Longueur Hors Tout [mm] Largeur Hors Tout [mm]
1 1 23-33 49 11 23 37 13 D3090 595 249 595 380

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map