France Air - Free CAD models - POWERBOX HORIZONTALE - TraceParts
France Air
By France Air

POWERBOX HORIZONTALE

Fabricant France Air
Description de la référence Power Box T5000H-EC-P
Référence Power Box T5000H-EC-P
Code Produit 61003585
Nom BIM&CO Centrales de Traitement d'Air
Type de Filtre Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5)
Type de batterie EC-P
Poids Net [kg] 790
Type de raccordement aéraulique 710x560 mm
Largeur de l'élément [mm] 2285
Longueur de l'élément [mm] 3105
Hauteur de l'élément [mm] 836
Puissance Nominale (kW) [kW] 18.73
Tension Nominale [V] 400
Intensité Nominale [A] 27.6
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Référence Code Produit Nom BIM&CO Type de Filtre Type de batterie Poids Net [kg] Type de raccordement aéraulique Largeur de l'élément [mm] Longueur de l'élément [mm] Hauteur de l'élément [mm] Puissance Nominale (kW) [kW] Tension Nominale [V] Intensité Nominale [A]
1 1 Power Box T5000H-EC-P 61003585 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC-P 790 710x560 mm 2285 3105 836 18.73 400 27.6
2 12 Power Box T5000H-EC 61003567 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC 781 710x560 mm 2285 3105 836 3.73 400 5.93
3 23 Power Box T5000H-P 61003513 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 778 710x560 mm 2285 3105 836 18.73 400 27.6
4 31 Power Box T5000H-EL-P 61003549 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL-P 790 710x560 mm 2285 3105 836 36.73 400 53.6
5 32 Power Box T5000H-EL 61003531 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL 781 710x560 mm 2285 3105 836 21.73 400 31.93
6 33 Power Box T5000H 61003495 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) 769 710x560 mm 2285 3105 836 3.73 400 5.93
7 34 Power Box T4000H-EC-P 61003584 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC-P 639 DN 500 2095 2790 695 15.63 400 23.05
8 35 Power Box T4000H-EC 61003566 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC 631 DN 500 2095 2790 695 3.63 400 5.73
9 36 Power Box T1000H-EC-P 61003580 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC-P 352 DN 315 1310 2420 555 3.94 400 10.06
10 2 Power Box T1000H-EC 61003562 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC 349 DN 315 1310 2420 555 0.94 230 5.73
11 3 Power Box T4000H-P 61003512 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 629 DN 500 2095 2790 695 15.63 400 23.05
12 4 Power Box T4000H-EL-P 61003548 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL-P 639 DN 500 2095 2790 695 30.63 400 44.7
13 5 Power Box T4000H-EL 61003530 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL 631 DN 500 2095 2790 695 18.63 400 27.38
14 6 Power Box T4000H 61003494 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) 621 DN 500 2095 2790 695 3.63 400 5.73
15 7 Power Box T1000H-P 61003508 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 346 DN 315 1310 2420 555 3.94 400 10.06
16 8 Power Box T1000H-EL-P 61003544 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL-P 351 DN 315 1310 2420 555 7.54 400 15.26
17 9 Power Box T1000H-EL 61003526 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL 348 DN 315 1310 2420 555 4.54 400 10.93
18 10 Power Box T1000H 61003490 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) 343 DN 315 1310 2420 555 0.94 230 5.73
19 11 Power Box T3000H-EC-P 61003583 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC-P 523 DN 450 1660 2790 695 11.63 400 25.92
20 13 Power Box T3000H-EC 61003565 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC 517 DN 450 1660 2790 695 2.63 230 12.93
21 14 Power Box T2000H-EC-P 61003582 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC-P 445 DN 400 1740 2520 590 5.96 400 12.82
22 15 Power Box T2000H-EC 61003564 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) Ec 440 DN 400 1740 2520 590 1.46 230 6.33
23 16 Power Box T1500H-EC-P 61003581 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC-P 407 DN 355 1545 2520 555 5.44 400 12.2
24 17 Power Box T1500H-EC 61003563 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EC 403 DN 355 1545 2520 555 0.94 230 5.73
25 18 Power Box T3000H-P 61003511 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 512 DN 450 1660 2790 695 11.6 400 25.92
26 19 Power Box T3000H-EL 61003529 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 515 DN450 1660 2790 695 14.6 400 30.25
27 20 Power Box T1500H-EL 61003527 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL 402 DN 355 1545 2520 555 6.9 400 14.39
28 21 Power Box T1500H-EL-P 61003545 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL-P 406 DN 355 1545 2520 555 11.4 400 20.88
29 22 Power Box T2000H-EL-P 61003546 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL-P 442 DN 400 1740 2520 590 12 400 21.48
30 24 Power Box T2000H-P 61003510 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 435 DN 400 1740 2520 590 6 400 12.82
31 25 Power Box T3000H 61003493 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) 506 DN 450 1660 2790 695 2.63 230 12.93
32 26 Power Box T1500H 61003491 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) 396 DN 355 1545 2520 555 0.94 230 5.73
33 27 Power Box T1500H-P 61003509 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) P 400 DN 355 1545 2520 555 5.4 400 12.22
34 28 Power Box T2000H-EL 61003528 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL 437 DN 400 1740 2520 590 7.5 400 14.99
35 29 Power Box T2000H 61003492 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) 430 DN 400 1740 2520 590 1.46 230 6.33
36 30 Power Box T3000H-EL-P 61003547 Centrales de Traitement d'Air Soufflage ePM1-55% (F7) / Reprise ePM10-55% (M5) EL-P 521 DN 450 1660 2790 695 23.6 400 43.24

Product Description

Centrale double flux à échangeur contre-courant isolation 50 mm, débit jusqu’à 9 000 m³/h.
Récupération d’énergie haute performance en ventilation hygiénique et de confort.
Utilisation dans tous les bâtiments tertiaires et établissements recevant du
public : bureaux, restauration, enseignement, salles polyvalentes, agences commerciales, etc.

Contact the supplier

France Air

France Air

Leader français de la conception et de la distribution de matériel aéraulique pour les bâtiments tertiaires, hospitaliers, industriels, les logements individuels, et collectifs, ainsi que pour les cuisines professionnelles.

Google Map