KÜNEMUND Wälzlager Holding AG
By KÜNEMUND Wälzlager Holding AG


Laufrolle 6xxx-2RS

Laufrolle mit stahlarmierter Dichtscheibe (beidseitig) / Track roller with steel-reinforced sealing Disc (both sides)

Hersteller KÜNEMUND Wälzlager Holding AG
Bezeichnung LR635/21-2RS
Bestellnummer LR635/21-2RS
Innendurchmesser 5 mm
Außendurchmesser 21 mm
Breite 6 mm
Gewicht 12.1 g
Typ abgedichtet / sealed
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Bezeichnung Innendurchmesser (mm) Außendurchmesser (mm) Breite (mm) Gewicht (g) Typ Bestellnummer
1 1 LR635/21-2RS 5 21 6 12.1 abgedichtet / sealed LR635/21-2RS
2 2 LR626/21-2RS 6 21 6 11.5 abgedichtet / sealed LR626/21-2RS
3 3 LR627/24-2RS 7 24 7 12 abgedichtet / sealed LR627/24-2RS
4 4 LR627/26-2RS 7 26 7 20.7 abgedichtet / sealed LR627/26-2RS
5 5 LR608/24-2RS 8 24 7 15.8 abgedichtet / sealed LR608/24-2RS
6 6 LR608/26-2RS 8 26 7 20.2 abgedichtet / sealed LR608/26-2RS
7 7 LR629/28-2RS 9 28 8 25.3 abgedichtet / sealed LR629/28-2RS
8 8 LR629/30-2RS 9 30 8 31.3 abgedichtet / sealed LR629/30-2RS
9 9 LR6000/28-2RS 10 28 8 24.2 abgedichtet / sealed LR6000/28-2RS
10 10 LR6000/30-2RS 10 30 8 30.2 abgedichtet / sealed LR6000/30-2RS
11 11 LR6200/32-2RS 10 32 9 37.5 abgedichtet / sealed LR6200/32-2RS
12 12 LR6200/35-2RS 10 35 9 47.5 abgedichtet / sealed LR6200/35-2RS
13 13 LR6201/35-2RS 12 35 10 47 abgedichtet / sealed LR6201/35-2RS
14 14 LR6202/40-2RS 15 40 11 70 abgedichtet / sealed LR6202/40-2RS
15 15 LR6202/47-2RS 15 47 11 110.6 abgedichtet / sealed LR6202/47-2RS

Contact the supplier

KÜNEMUND Wälzlager Holding AG

KÜNEMUND Wälzlager Holding AG

  • KÜNEMUND Wälzlager Holding AG

    KÜNEMUND Wälzlager Holding AG

Google Map