MDL
By MDL

MCDS: Schneidbuchsen mit Bund - konisch: Schneidschaft-Rund - MCDS Serie

Hersteller MDL
Bezeichnung Schneidbuchsen mit Bund-Konisch, Artikel MCDS (toleranz h5), D=6 mm, L=20 mm, Material A, P=1.5 mm, H=5 mm, alpha=1
Referenz MCDS.060.20A 1.5 - 5 x 1
Material HWS 58-62 HRC
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Referenz ØD (mm) ØC (mm)
1 1 MCDS.060.xxA 6 9
2 2 MCDS.080.xxA 8 11
3 3 MCDS.100.xxA 10 13
4 4 MCDS.130.xxA 13 16
5 5 MCDS.160.xxA 16 19
6 6 MCDS.200.xxA 20 23
7 7 MCDS.220.xxA 22 25
8 8 MCDS.250.xxA 25 28
9 9 MCDS.320.xxA 32 35
10 10 MCDS.400.xxA 40 43
11 11 MCDS.500.xxA 50 53
L (mm)
20
ØP (mm)

Documentation

Contact the supplier

MDL

MDL

Fabricant d'outillage de presse

Google Map