NF E 27-682
By NF E 27-682

Plaquettes pour assemblages boulonnés de charpente en bois

Norme NF E 27-682
Désignation Plaquette pour bois 16, NF E 27-682
Référence NF E 27-682 - dn 16
Matière Acier
CAD models
Share

Product selection

Index Selector Diamètre nominal (mm) Diamètre externe (mm) Epaisseur (mm)
1 1 16 50 6
2 2 18 55 6
3 3 20 60 7
4 4 22 65 8
5 5 24 70 8
6 6 27 80 9
7 7 30 90 10