PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
By PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs rotatifs - WRD22

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseurs rotatifs - WRD22R13
Référence WRD22R13
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Index Selector Référence Matière Sens Couple (Nm)
1 1 WRD22R13 Plastique horaire 0,49 à 1,27
2 2 WRD22R20 Plastique anti-horaire 0,98 à 1,96
3 3 WRD22L13 Plastique horaire 0,49 à 1,27
4 4 WRD22L20 Plastique anti-horaire 0,98 à 1,96

Documentation

Contact the supplier

PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Mechanical drives

Google Map