PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
By PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Amortisseurs rotatifs - WRD62

Fabricant PRUD'HOMME TRANSMISSIONS
Désignation Amortisseurs rotatifs - WRD62R3
Référence WRD62R3
CAD models
Share
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Index Selector Référence Matière Sens Couple (Nm)
1 1 WRD62R3 Plastique horaire 0,03
2 2 WRD62L3 Plastique anti-horaire 0,03
3 3 WRD62R20 Plastique horaire 0,2
4 4 WRD62L20 Plastique anti-horaire 0,2

Documentation

Contact the supplier

PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

PRUD'HOMME TRANSMISSIONS

Mechanical drives

Google Map