Standard tanks 50 to 900 l. vertical

Manufacturer Réservoirs X.PAUCHARD
Description Tank, capacity 50 L - RTCA0CA000
Part number RTCA0CA000
Regulation According to DESP-CODAP
Fluids Air, Nitrogen, CO2, Argon, Water
Coating Hot-dip galvanised inside/outside
Operating temperature -15°C to +65°C
Omniclass number 23.21.11.11
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Product Description

  • Group 2 or 1 gases with specific instructions
  • Food-grade interior coating with certification
  • Exterior painting on galvanised steel
  • Construction traceability file
  • Stainless steel version 304L and 316L

Documentation

Contact the supplier

Réservoirs X.PAUCHARD

Réservoirs X.PAUCHARD

Notre métier : la chaudronnerie sous pression. Nous concevons des réservoirs de 50 à 50 000 litres, standards ou personnalisés, pour nos partenaires à travers le monde, à travers une offre qualitative d'équipements sous pression.

Google Map