ROEMHELD
By ROEMHELD

WZ88902 Die Changing Cart with Electric Drive RWA with electro-hydraulic lifting platform, die changing table and hydraulic ball bars, max. load capacity 1200 or 1600 kg

Manufacturer ROEMHELD
Description Werkzeug-Wechselwagen RWA 1200 Geh-Hubwagen mit elektrischem Antrieb mit elektro-hydraulischer Hubplattform, Werkzeug-Wechseltisch und hydraulischen Kugelleisten Bedienung mit Multifunktions-Fahrdeichsel max. Tragfähigkeit: 1200 kg Fahrgeschwindigkeit: b
Part Number 889131200
Omniclass number 23.23.13.00
CAD models
Share

Product selection

Index CAD Selector Part Number Description data sheet CAD Typ
1 No CAD available 1 889131200 Werkzeug-Wechselwagen RWA 1200 Geh-Hubwagen mit elektrischem Antrieb mit elektro-hydraulischer Hubplattform, Werkzeug-Wechseltisch und hydraulischen Kugelleisten Bedienung mit Multifunktions-Fahrdeichsel max. Tragfähigkeit: 1200 kg Fahrgeschwindigkeit: b WZ88902 CAD on request
2 No CAD available 2 889131600 Werkzeug-Wechselwagen RWA 1600 Geh-Hubwagen mit elektrischem Antrieb mit elektro-hydraulischer Hubplattform, Werkzeug-Wechseltisch und hydraulischen Kugelleisten Bedienung mit Multifunktions-Fahrdeichsel max. Tragfähigkeit: 1600 kg Fahrgeschwindigkeit: b WZ88902 CAD on request Werkzeug-Wechselwagen RWA
3 No CAD available 3 889130021 Schnellkupplung für externe Kugel- oder Rollenleisten für Werkzeug-Wechselwagen RWA Betriebsdruck: 80 bar nach Katalogblatt WZ 8.8902 WZ88902 CAD on request
4 No CAD available 4 889130022 Andockleiste zur Befestigung am Werkzeug-Wechselwagen RWA nach Katalogblatt WZ 8.8902 WZ88902 CAD on request Andockleisten
5 No CAD available 5 889130023 Andockleiste zur Befestigung an der Maschine nach Katalogblatt WZ 8.8902 WZ88902 CAD on request Andockleisten
6 No CAD available 6 889130024 Batteriefüllsystem Aquamatic Füllstation mit Elektropumpe für das schnelle Befüllen der Batterien mit Wasser. nach Katalogblatt WZ 8.8902 WZ88902 CAD on request
7 No CAD available 7 889130025 Batterie-Ladegerät E 230 G Ladezeit: 12 h Schutzart: IP 21 nach Katalogblatt WZ 8.8902 WZ88902 CAD on request Batterie-Ladegerät
8 No CAD available 8 889130026 Kabelfernbedienung für Werkzeug-Wechselwagen RWA mit den Funktionen: - Heben/Senken - Fahren: vor/zurück - Not-Aus nach Katalogblatt WZ 8.8902 WZ88902 CAD on request Kabelfernbedienung

Contact the supplier

ROEMHELD

ROEMHELD

Manufacturer of hydraulic elements and systems for production engineering

Google Map