Vitocrossal 200 CRU da 800 a 1000 kW

Caldaia a basamento a condensazione a gas

Costruttore VIESSMANN
Description Vitocrossal 200 CRU_modello 800 kW_Vitotronic 100 CC1I
Part Number CRU0001
Potenza elettrica a pieno carico 1510 W
Potenza elettrica bruciatore 1500 W
Potenza elettrica in stand-by 10 W
Portata termica al focolare 762 kW
Potenza termica massima (50/30) 750 kW
Potenza termica massima (80/60) 800 kW
Potenza termica minima (50/30) 125 kW
Potenza termica minima (80/60) 137 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente 92
Pressione allacciamento gas metano (mbar) 20 mbar
Contenuto acqua 827 lt
Pressione massima d'esercizio (bar) 6 bar
Pressione minima d'esercizio (bar) 0,5 bar
Temperatura massima mandata 95°C
Livello Potenza sonora a carico massimo secondo EN ISO 15036-1 83 dB
Emissione sostanze nocive <55 mg/kWh NOx secondo Regolamento Europeo 811/2013 e 813/2013
Portata fumi con gas metano al 100% ( kg/h) 1171 kg/h
Portata fumi con gas metano a carico ridotto ( kg/h) 195 kg/h
Delta T. fumi-ritorno Risc. 60°C con gas metano al 100% (°C) 13°C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano al 100% (°C) 7°C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano carico ridotto (°C) 4°C
Altezza macchina (mm) 1178
Diametro attacco scarico caldaia (mm) 32
Larghezza macchina (mm) 810
Profondità macchina (mm) 1774
Diametro attacco gas 70
Diametro attacco mandata Riscaldamento 100
Diametro attacco ritorno Riscaldamento 100
Diametro attacco scarico condensa 15
Tipo scarico/estrazione fumi in pressione
Diametro condotto aria di scarico 300
Altezza area di rispetto 2300
Larghezza area di rispetto 910
Larghezza area di rispetto senza passaggio 50
Profondità area di rispetto anteriore 600
Profondità area di rispetto posteriore 700
Peso a vuoto (kg) 1435 kg
Diametro 2° attacco ritorno Riscaldamento 100
Pressione disponibile uscita fumi (Pa) 70 Pa
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Part NumberDescriptionPeso a vuoto (kg)
CRU0001Vitocrossal 200 CRU_modello 800 kW_Vitotronic 100 CC1I1435 kg
CRU0003Vitocrossal 200 CRU_modello 800 kW_Vitotronic 200 CO1I1435 kg
CRU0002Vitocrossal 200 CRU_modello 1000 kW_Vitotronic 100 CC1I1492 kg
CRU0004Vitocrossal 200 CRU_modello 1000 kW_Vitotronic 200 CO1I1492 kg

Product Description

Caldaia a gas a condensazione con bruciatore modulante MatriX-Disk e con superfici di scambio in acciaio INOX per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta. Prodotto conforme alle norme tecniche EN 303 e EN 677; marchiatura CE-0085CS0411. Per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con temperature max. di mandata pari a 110°C. Funzionamento a emissioni inquinanti ridotte grazie al bruciatore Matrix-Disk con modulazione fino a 1:6 a gas metano. Caldaia a condensazione compatta con ampia camera di combustione a basso carico termico, per una combustione con ridotte emissioni NOx, superfici di scambio termico Inox-Crossal disposte verticalmente. Effetto autopulente forzato grazie al flusso della condensa in equicorrente con i gas combusti. Tutte le superfici a contatto con i prodotti della combustione sono realizzate in acciaio INOX 1.4571 ( AISI 316 Ti ). Massimo sfruttamento della tecnica di condensazione, grazie al principio di funzionamento in controcorrente del ritorno impianto con i gas combusti. Caldaia con elevato contenuto d'acqua. Corpo caldaia con isolamento termico avvolgente su ogni lato. Montaggio del rivestimento caldaia rapido e semplice grazie al sistema di montaggio Fastfix. Classe 6 NOx , pressione di esercizio massima 6 bar.

Contact the supplier

VIESSMANN

VIESSMANN

Il Gruppo Viessmann è leader nel mondo nella produzione di innovativi sistemi di riscaldamento e climatizzazione per la casa, sistemi industriali, nonché sistemi di refrigerazione.

Google Map