Vitocrossal 300 CT3U da 400 a 630 kW

Costruttore VIESSMANN
Description VITOCROSSAL 300 CT3U - 400 kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E
Part Number CT3U064
Potenza elettrica a carico parziale 78 W
Potenza elettrica a pieno carico 1368 W
Potenza elettrica bruciatore 575 W
Potenza elettrica in stand-by 26 W
Portata termica al focolare 381 kW
Potenza termica massima (50/30) 400 kW
Potenza termica massima (80/60) 370 kW
Potenza termica minima (50/30) 135 kW
Potenza termica minima (80/60) 123 kW
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente 93
Classe Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente A
Pressione allacciamento gas metano (mbar) 20 mbar
Contenuto acqua 90 lt
Portata nominale acqua 17200 l/h
Pressione massima d'esercizio (bar) 5,5 bar
Pressione minima d'esercizio (bar) 0.8 bar
Temperatura massima mandata 110 °C
Livello Potenza sonora a carico massimo secondo EN ISO 15036-1 105 dB
Emissione sostanze nocive emissioni di NOx = 138 mg/KWh
Perdita di carico lato fumi ( Pa) 250 Pa
Portata fumi con gas metano al 100% ( kg/h) 578 kg/h
Portata fumi con gas metano a carico ridotto ( kg/h) 53 kg/h
Delta T. fumi-ritorno Risc. 60°C con gas metano al 100% (°C) 10 °C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano al 100% (°C) 15 °C
Delta T. fumi-ritorno Risc. 30°C con gas metano carico ridotto (°C) 0 °C
Altezza macchina (mm) 1987
Diametro attacco scarico caldaia (mm) 25
Larghezza macchina (mm) 1221
Profondità macchina (mm) 1725
Diametro attacco gas 50
Diametro attacco mandata Riscaldamento 100
Diametro attacco ritorno Riscaldamento 100
Diametro attacco scarico condensa 32
Tipo scarico/estrazione fumi IN PRESSIONE
Diametro condotto aria di scarico 250
Altezza area di rispetto 2300
Larghezza area di rispetto 500
Larghezza area di rispetto senza passaggio 50
Profondità area di rispetto anteriore 1000
Profondità area di rispetto posteriore 700
Peso a vuoto (kg) 740 kg
Tipo di pompa WILO PARA 30/1-12
Diametro 2° attacco ritorno Riscaldamento 80
CAD models
Please make sure this software has been installed.

Product selection

Part NumberDescriptionPeso a vuoto (kg)
CT3U064VITOCROSSAL 300 CT3U - 400 kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E740 kg
CT3U067VITOCROSSAL 300 CT3U - 400 kW CON VITOTRONIC 200 TIPO CO1E740 kg
CT3U070VITOCROSSAL 300 CT3U - 400 kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E740 kg
CT3U065VITOCROSSAL 300 500kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E795 kg
CT3U071VITOCROSSAL 300 500kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E795 kg
CT3U068VITOCROSSAL 300 500kW CON VITOTRONIC 200 TIPO CO1E795 kg
CT3U072VITOCROSSAL 300 CT3U 630kW CON VITOTRONIC 300 TIPO CM1E935 kg
CT3U066VITOCROSSAL 300 CT3U 630kW CON VITOTRONIC 100 TIPO CC1E935 kg
CT3U068VITOCROSSAL 300 CT3U 630kW CON VITOTRONIC 200 TIPO CO1E935 kg

Product Description

Caldaia a gas a condensazione con bruciatore modulante cilindrico MatriX e con superfici di scambio in acciaio inossidabile per temperatura acqua di caldaia proporzionale ridotta. A scelta funzionamento a camera aperta o a camera stagna. Prodotto conforme alle norme tecniche EN 303 e EN 677; marchiatura CE-0085 AQ 0257. Per impianti di riscaldamento a circuito chiuso con temperature max. di mandata pari a 110°C. Funzionamento particolarmente silenzioso e emissioni inquinanti ridotte grazie al bruciatore modulante ad irraggiamento MatriX. Caldaia a condensazione compatta con ampia camera di combustione a basso carico termico, per una combustione con ridotte emissioni inquinanti di ossido di azoto. Con superfici di scambio termico Inox-Crossal disposte verticalmente. Effetto autopulente forzato grazie al flusso in equicorrente dei gas combusti con la condensa nascente. Tutte le superfici a contatto con i prodotti della combustione sono realizzate in acciaio inossidabile 1.4571. Massimo sfruttamento della tecnica della condensazione grazie al principio di funzionamento in controcorrente dell'acqua di caldaia con i gas combusti. Caldaia con elevato contenuto d'acqua. Corpo caldaia con isolamento termico avvolgente su ogni lato. Montaggio del rivestimento caldaia rapido e semplice grazie al sistema di montaggio Fastfix. La caldaia è in classe 6 NOX secondo UNI EN 15502, la pressione di esercizio massima è pari a 5.5 bar.

Contact the supplier

VIESSMANN

VIESSMANN

Il Gruppo Viessmann è leader nel mondo nella produzione di innovativi sistemi di riscaldamento e climatizzazione per la casa, sistemi industriali, nonché sistemi di refrigerazione.

Google Map