mit einer Radiallast von bis zu 150 kg / Drehmoment 90 Nm

Winkelgetriebe 66/8

mit einer Radiallast von bis zu 150 kg / Drehmoment 90 Nm

Hersteller Willtec Messtechnik
Bezeichnung Winkelgetriebe 66/8-B-1-H20x40-V20x40-V20x40
Herstellerteilenummer 20637
Type 66/8
Gehäuse Breite 70
Getriebe SP
Gehäusematerial AL
Ausführung B
Übersetung 1:1
Welle 1 Hohlwelle 20x40 mm
Welle 2 Vollwelle 20x40 mm
Welle 3 Vollwelle 20x40 mm
CAD models

Product selection

Product Description

Besonderheiten

• Übersetzungen: 1:1, 1:2 (in Reduktion), 2:1 (nicht lieferbar in Version D)

• Drehmomentübertragung bis max.90 Nm
• Radiallast bis max. 150 kg; Axiallast bis max. 15 kg

• Druckgussgehäuse, eloxiert oder in VA Edelstahl.

• Gehärtetes Kegelradgetriebe mit Geradverzahnung, kugelgelagert
• max. Geschwindigkeit 1.400 1/min
• Spiel-Toleranzen zwischen Zahnrädern von 0,1° zu 0,75°
• Ausführungen: Version A mit 2 Ausgängen; Version B, C und D mit 3 Ausgängen
• Gewicht: 2 Ausgänge: 2.500 g; 3 Ausgänge: 2.700 g

Documentation

Contact the supplier

Willtec Messtechnik

Willtec Messtechnik

Google Map