Cilindro doble efecto Ø 40 a 100 mm - Serie 450 - tipo PES (con tirantes) con bloqueo de vástago dinámico con charnela macho intermedia - MT4

Fabricante ASCO
Norma ISO 15552, AFNOR NF ISO 15552, DIN ISO 15552, ISO 6431, AFNOR NFE 49003, VDMA 24562
Designación Cilindro PES con bloqueo de vástago dinámico, de tirantes, tubo aluminio, amortiguado, previsto para detectores, con alojamiento de 40 mm, carrera 50 mm
Referencia 450509510050 88145265 410549
Designación1 Charnela especial de PES de tirantes con bloqueador dinámico diam. 40 mm cota de posición de la charnela 181 mm
Referencia1 45055556
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Ø alojamiento (mm)Vástago MLargo de roscado (mm)Ø racordaje
40M12x1,2524G1/4
50M16x1,532G1/4
63M16x1,532G3/8
80M20x1,540G3/8
100M20x1,540G1/2
Carrera (mm)
Extension de vástago (mm)
Cota de posición de la charnela A (mm)

Documentación

Contacte con el proveedor

ASCO

ASCO

Fabricante de material neumático

Google Map