5919 COUDE SR 90° ANSI SCHEDULE 40S SANS SOUDURE

Fabricant BENE INOX
Référence 359192-25
Matière Inox 304L - 316L
Modelos CAD
Compruebe que se ha instalado este software.

Selección de producto

Descripción del producto

Coude SR 90° ANSI Schedule 40S sans soudure - Inox 304L - 316L

Diamètres disponibles : du DN33,4 (1") au DN168,3 (6")

Normes : ASME / ANSI B16.9

Voir modèle 5917 pour Coude SR 90° ANSI Schedule 40S roulé soudé

Contacte con el proveedor

BENE INOX

BENE INOX

Stainless steel valves, pipes and fittings

Google Map