M12-A, serie 713, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

M12 Conector de cable macho, Número de contactos: 8, 4,0-6,0 mm, blindable, tornillo extraíble, IP67, UL

M12-A, serie 713, Tecnología de automatización - sensores y actuadores

Fabricante binder
Designación M12 Conector de cable macho, Número de contactos: 8, 4,0-6,0 mm, blindable, tornillo extraíble, IP67, UL
Número de orden 99 1487 814 08
Masa 46.22
Segmento de producto Tecnología de automatización - sensores y actuadores
Número de contactos 8
Tipo Conector de cable macho
Bloquear tornillo
Terminación tornillo extraíble
Tipo de instalación Montaje de cable
EMV blindable
Codificación código A
Grado de protección IP67
Área de la sección transversal mm máx. 0,75 mm²
Área de la sección transversal AWG AWG 18
Operacion mecanica > 100 ciclos de conexión
Salida de cable 4,0-6,0 mm
Corriente nominal 1,5 A (2 A UL)
Voltaje nominal 30 V
Grado de contaminación 3
Categoría de sobrevoltaje II
Grupo de materiales III
Modelos CAD

Selección de producto

Descripción del producto

M12 Conector de cable macho, Número de contactos: 8, 4,0-6,0 mm, blindable, tornillo extraíble, IP67, UL

Contacte con el proveedor

binder

binder

Connectors

Google Map